Paryż

We Francji, spędziliśmy nasz pierwszy dzień w Paryżu, odwiedzając oczywiście słynną Wieżę Eiffla i ojca chrzestnego iglidur w trasie®

ParyżNasz samochód iglidur® w trasie odwiedził Wieżę Aiffla, która ma 324m wysokości i jest wykonana z żelaza. Niestety nie daliśmy rady wjechać na górę.

Paryż.2dry-tech®-box poza barierką spogląda na Parc Du Champ De Mars z wysokości 281m.

Paryż.3Spotkaliśmy ojca chrzestnego iglidur w trasie® – Sascha Laufenberg.

Na koniec dnia dotarliśmy do Katedry Notre-Dame, która została zbudowana w ciągu 182 lat (1163 – 1345) i może pomieścić maksymalnie 10,000 ludzi.

Paryż jest pięknym i tętniącym życiem miastem, ale nie za dużym aby zwiedzić je w jeden dzień. Niemniej jednak, warto tu przyjechać

Karl

Z Los Angeles do Dakoty Południowej

W Los Angeles odwiedziliśmy dwóch klientów. Jednym z nich był producent samochodów elektrykcznych, który bardzo zainteresował się naszym pojazdem, a następna wizyta odbyła się w jednej z firm, która dostarcza rozwiązania pomiarowe, mające na celu poprawę jakości i wydajności produktów. Jeden z managerów powiedział, że gdyby miał w jednym słowie określić igus, użył by słowa “doskonałość”.

nie mogło też zabraknąć zdjęcia na tle Hollywood

Następnie ruszyliśmy do Las Vegas, gdzie niestety Sascha zakończył swoją podróż dla iglidur® w trasie aby kontynuować naukę w Paryżu. Będzie go nam brakować, w pracy był wielkim profesjonalistą, a prywatnie naprawdę ciepłą, otwartą i pogodną osobą. Życzymy mu powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym i jeszcze raz…Sascha…dziękujemy za niezwykłą przygodę!

Przelecieliśmy się helikopterem nad Las Vegas, naprawdę piękny widok nocą, a przy okazji dowiedzieliśmy się ciekawostki, że w samym Las Vegas jest więcej pokoi hotelowych niż w całej Europie! Dla przykładu tylko w naszym hotelu jest 4 000 pokoi.

https://youtu.be/hI4AbTQUAz0

następnie przejechaliśmy 190km, aby zobaczyć Wielki Kanion, gdzie weszliśmy na wiszący taras widokowy

Po trasie odwiedziliśmy naszego klienta, który produkuje sprzęt ułatwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W “mechanicznej nodze”, którą możecie zobaczyć poniżej, zastosowano łożyska iglidur® Q, ponieważ są lekkie, odporne na bród i wodę, ciche podczas pracy oraz tłumią drgania, przez co poruszanie się, staję się dla osoby dużo łatwiejsze.

Po wizycie u klienta zajechaliśmy do Salt Lake City, i zatrzymaliśmy się przy jednej z największych świątyń Mormonów na świecie.

Z Salt Lake City ruszyliśmy do Colorado. Drogą prowadząca przez pustynię była naprawdę ciężka, ale dla tych widoków było warto. Nasze auto zdecydowanie lepiej znosi podróż niż my.

Po drodze do Południowej Dakoty, zatrzymaliśmy się w US Air Force Academy, gdzie szkoleni są młodzi piloci

Jak dotarliśmy do Wyoming, krajobraz zmienił się z górzysto pustynnego, na hektary łąk

Zatrzymaliśmy się w Hill City, tradycyjnym miasteczkiem z Western’ów, gdzie zjedliśmy buffalo burger

Następny przystanek to Mount Rushmore, jeden z najbardziej patriotycznych zabytków w Stanach Zjednoczonych. Są to twarze byłych prezydentów wykute w granicie (od lewej) są Goarge Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln.

Następny przystanek w Minneapolis, wyglądajcie nas na drodze!

Kalya

Seattle i Portland

Opuściliśmy Vancouver i ruszyliśmy z powrotem do USA – Seattle, Washington. Seattle jest największym miastem w regionie północno-zachodniego Pacyfiku Ameryki Północnej i najszybciej rozwijąjącą się moejscowością w Stanach Zjednoczonych. To miasto jest pełne charakteru. Znajduje się tu tętniące życiem centrum, wiele marketów oraz rynek ze świerzymi owocami morza i diabelskim młynem.  Pike’s Place Market został otwarty w 1907 roku i jest jednym z najstarszych rynków w kraju, na którym można spotkać codziennie tysiące turystów

iglidur® w trasie na przeciw ściany z gum – Seattle, Śródmieście

Przed wyjazdem z Seattle i wyruszeniem do Portland, odwiedziliśmy Space Needle – wizytówkę północno wschodniego Pacyfiku

Z tarasu widokowego, można zobaczyć całe miasto. Space Needle – zbudowano w 1962 roku z okazji światowych targów, podobnie jak Wierze Eiffel. Zaraz po otwarciu, prawie 20.000 ludzi dziennie wchodziło na górę aby zobaczyć całą metropolię Seattle

Udało nam się odwiedzić firmę produkującą sprzęt fitness, która używa naszych łożysk w swoim czołowym produkcie. Mieliśmy okazję wejść do pokoju testowego i zobaczyć jak pracują nasze łożyska, a sprawdzają się świetnie, gdyż pracują cicho i bezobsługowo. Bezsmarowność zaopobiega wyciekom smaru na maszynach, a dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia, zapewniają płynny ruch maszyny

iglidur W300®, jest świetnym rozwiązaniem dla sprzętu do ćwiczeń. Posiadają niski współczynnik tarcia oraz wysoką odporność na ścieranie,  są więc idealne nawet na tańsze wały

Samochód przygotowany do wizyty u klienta

Po opuszczeniu Seattle, ruszyliśmy do Portland. Portland jest wyjątkowym miastem, sławnym z budek z jedzeniem, w których można spotkać smaki z całego świata. Jest ich naprawdę dużo, aż cięzko się zdecydować co zjeśc na lunch. Niektórzy z nas kupili kawę w jednek z budek, w następnej sałatkę, w kolejnym deser, aby popróbować wszystkiego po trochu

Przyczepy z jedzeniem, na ulicy w Portland

Następnie odwiedziliśmy sieć księgarni Powell’s Books.  W ich siedzibie, wewnątrz sklepu, każda sekcja z książkami ma swój oddzielny kolor aby rozróżnić gatunki książek


iglidur w trasie przed mostem Hawthorne Bridge, najbardziej znanym moste w Portland

Następny przystanek do San Francisco i Golden Gate!

Będziemy was informować

Sascha i Kayla

Vancouver, Seattle, Portland

Zbliżając się do Vancouver, jechaliśmy przez Kanion Fraser o długości 84km, który ukształtowała rzeka Fraser, opadająca szybko przez wielkie wąwozy skalne.

Jest to jedyny region w Kanadzie, który jest domem jadowitych węży. Mieliśmy też okazję zobaczyć barany skaczące po klifach! Kiedy jechaliśmy przez kanion, krajobraz szybko zmienił się z lasów na górskie pustynie.

Jedną z głównych atrakcji Kanionu Fraser są “Wrota Piekieł”

“Wrota Piekieł” to 35metrowe przewężenie na całkiem sporej rzece Fraser.

Nazwał je tak w 1808 roku podróżnik Simon Fraser, od którego nazwiska rzeka bierze nazwę. Płynął on indiańskim kajakiem w górę rzeki aż od samego jej ujścia, ale tego przewężenia nie udało mu się przepłynąć. Na długo przed przybyciem tu Simona Fraser, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, Wrota Piekieł były miejscem do połowu łososi.

Po przyjeździe do Vancouver mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie. Wybraliśmy się na wycieczkę rowerową wzdłuż morzaa i odwiedziliśmy Znicz Olimpijski z Zimowych Igrzysk w 2010 r, gdzie płomień ma około 10 metrów wysokości. Zostaje on zapalany tylko na specjalne okazje, ponieważ zużywa dużo paliwa. Są tu cztery mniejsze znicze otaczające jeden główny

Następnie odwiedziliśmy nagradzany sklep z lodami “Bella Gelateria”, którego właściciel podaje swoją recepturę ludziom, aby spróbowali swoich sił w domu. Miasto samo w sobie jest bardzo czyste, nie jest zatłoczone i w porównaniu do innych miast takich jak Nowy Jork czy Los Angeles czy nawet Boston, czuje się tu spokojnie.

Drugiego dnia w pięknym Vancouver, nadszedł czas na wizyty u klientów. Pierwszy przystanek w lokalnym sklepie, który oferuje 253 smaki lodów, w tym egzotyczne takie jak curry, ocet balsamiczny i czosnek


Właściciel wykorzystuje nasze łożyska w różnych częściach maszyny do robienia wafli.

Łożyska wymagające smarowania nie są odpowiednie do przemysłu spożywczego więc nasz iglidur sprawdza się tu idealnie. Rozwiązanie to pozwoliło im robić rożki bez przypalania. Zaoszczędzają też pieniądzę, nie marnująć składników. Ich wafle stały się tak popularne, że otworzyli dodatkowy biznes “Viva! Grills”, sprzedając waflownice! Właściciel Raffaele mówił o łożyskach firmy igus, że były dla niego zbawieniem.

Nasz kolejny cel to Rocky Mountain Bicycles. Firma ta używa naszych tulejek w trzech różnych miejscach. W przemyśle rowerowym, niska waga jest bardzo ważna, a nasze łożyska są około siedem razy lżejsze niż metalowe. Są również sztywniejsze, co sprawia że rower jest bardziej trwały, gdy jest używany w ciężkich warunkach, uprawiając taką dyscyplinę jak “down hill”, która jest bardzo popularna na północnym wschodzie.

Vancouver, Seattle, Portland
Joanne, Manager z departamentu poszukiwania nowych technologii, powiedziała że kocha współpracować z firmą igus, ponieważ gdy opracowują nowy rower i mają nowe ciekawe pomysły, igus wysyła im próbki różnych typów materiałów i mogą sprawdzić, które łożysko jest dla nich najlepsze

Zobaczcie film z iglidur® w trasie w Tajwanie, aby dowiedzieć się jak ulepszyć swój rower dzięki łożyskom igus®

Wersja ENG

https://youtu.be/vezoQfG_44s

Po dwóch wizytach, wyruszyliśmy do Seattle i zrobiliśmy przystanek przy kultowym Space Needle

Następny przystanek mieliśmy na fontannach w Portland

odezwiemy się do was z San Francisco!

Kayla i Sascha

Yukon i Kolumbia Brytyjska

Zaczęliśmy naszą podróż w Yukon, jadąc słynna Alcan Highway. Yukon słynie rozległych pustkowi, wielu gatunków zwierząt, niezliczonej ilości jezior, strumieni i innych atrakcji

Yukon jest w kształcie trójkąta prostokątnego. Po drodze jest wiele małych miast i wsi. Rozmawialiśmy z lokalnymi ludźmi i jedna z osób opowiedziała nam historię, że gdy była chora, musiała jechać do szpitala ponad dwadzieścia trzy godziny. To dało do myślenia…Jeżeli chodzi o internet i telefon to dostępność też jest bardzo ograniczona.

iglidur w trasie przemierza kilometry przez kamieniste, błotniste, kręte drogi. Wiele samochodów nie radzi sobie w takich warunkach, jednak nasze auto nie ma z nimi najmniejszego problemu. To dzięki naszym łożyskom, takim jak iglidur G w pedale hamulca.

iglidur G jest bardzo wszechstronnym materiałem, doskonałym do większości zastosowań. Materiał ten jest bezobsługowy, bezsmarowny i odporny na ścieranie a zarazem niski kosztowo. Jest też odporny na brud i kurz, którego jest pełno na Alasce!

W ostanich 3 dniach podróży przez Yukon, mieliśmy przystanki min. w Whitehorse i Watson Lake. Po drodze udało nam się zobaczyć czarnego niedźwiedzia i 3 młode

a co oprócz niedźwiedzi? Antylopy, dzikie konie i bizony, jeżozwierze, łosie i renifery!. To było niesamowite spotkać te zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

Yukon kryje wiele skarbów. Jednym z najważniejszych to gorące źródła w Liard, które są drugimi co do wielkości w Kanadzie.

Yukon i Kolumbia Brytyjska

Te źródła są naprawde unikalne. Pływaliśmy tutaj ponad godzinę, gdyż naprawdę potrzebowaliśmy relaksu po 3 dniach długiej jazdy.

Następnie udaliśmy się z Yukon do Rocky Mountains, zostawiając za sobą szutry. Przywitały nas kręte kilometry rzek oplatających góry. Ale jak zwykle nie martwiliśmy się o nasz samochód i przemierzaliśmy klify. Mechanicznie wszystko działa bez zarzutów, jednak kolor auta z jasno pomarańczowego zaczął zmieniać się w jasnobrązowy!


Następnie jedziemy do Vancouver, śledźcie naszą podróż!

Będziemy was informować

Kayla i Sascha

Sascha przekazuje obowiązki

Cześć, Nazywam się Kayla i będę waszym przewodnikiem po Ameryce Północnej. Mam 22 lata i pochodzę z Rhode Island, niedawno również zostałam absolwentka koledżu “Iona”, gdzie uzyskałam licencjat w dziedzinie Public Relations i dyplom Sztuk Pieknych

Zawsze możecie zobaczyć mnie z aparatem i netbookiem. Nie było to zaskoczeniem, gdy zostałam zapytana czy chciałabym być częścia “iglidur w trasie”, odpowiedziałam TAK jeszcze przed skończeniem pytania. Jestem zapalonym podróżnikiem i podróżuje kiedy tylko mam okazję. Ostatnio zwiedzałam Paryż, Niemcy(Kolonia), Meksyk, Szwajcarie, USA, Barcelonę, Brukselę, Londyn, a teraz Alaskę. Staram się zawsze przywieźć wiele pamiątek z moich podróży i próbuję jakoś je pomieścić w moim pokoju. Zbieranie pamiątek stało się moim hobby, a znajomi nazywają mnie zbieraczem.

Chcę aby ta podróż stała się żywa dla ludzi którzy ją śledzą. Spójrzcie na mnie na drodze! a poniżej jeszcze kilka ciekawych zdjęć

Jezioro w drodze do Fort Nelson w Kanadzie

Granica USA i Kanady

W drodze do Vancouver – Góry Kaskadowe

Wasza Kayla

W harmonii z naturą

Porzuceni w pustym lesie – iglidur® w trasie na Alasce, największym stanie USA, z najmniejszą populacją

Obecnie liczba ludności Alaski wynosi około 710 tysięcy, na powierzchni 946,097 kilometrów kwadratowych. Alaska jest większa niż łącznie 2, 3, i 4 z największych stanów USA (Kalifornia, Teksas i Montana). Pierwszym przystankiem na północy jest Anchorage. Mieszka tu około połowa populacji całego stanu. Mogliśmy pozwiedzać niektóre z atrakcji Anchorage, jak np. Ship Creek, popularne miejsce połowów łososia. Jeden z łososi, które można zobaczyć na wodzie, mógłby nakarmić dziesięć osób na raz.

Kolejnym ciekawym miejscem jest Flat Top Mountain

W Anchorage jest min. Starbucks i Bames and Noble, tak jak w pozostałej części USA, więc jest to idealne miejsce do zaopatrzenia się w potrzebne żeczy gdy planujesz daleką podróż. Aby przygotować się dobrze do naszej podróży, potrzebujemy gazu, wody, latarek i baterii. Stało się jasne jak ważne jest nasze zaopatrzenie, gdy wyruszyliśmy do Tok, mniej więcej 10 godzin jazdy. Droga prowadziła przez rozległe lasy i góry, bez zasięgu telefonu komórkowego.

Wystarczy tylko wyjechać 16 kilometrów za Anchorage, aby znaleźć się po środku niczego, tylko czystej natury.

Wiele tutejszych dróg, wygląda jak na zdjęciu po niżej, Choć nie jest to wygodne dla nas, nie jest problemem dla polimerowych łożysk w samochodzie, zostały one zaprojektowane nawet do bardziej ekstremalnych warunków, a wstrząsy i wibracje również nie są im straszne.

Mimo, że nie ma skupisk cywilizacji poza Anchorage, nadal można spotkać pojedyncze domy wzdłuż autostrady, gdzie niektórzy wybrali życie na odludziu.

Na drugi dzień, wyruszyliśmy na południowy wschód od Tok, kierując się w stronę granicy kanadyjskiej w Yukon

Samochód po raz pierwszy w Ameryce, miał swoją chwilę na miejscowej stacji benzynowej, gdzie ludzie zaczeli robić zdjęcią i pytali o naszą wyprawę. Aktualnie jedziemy dalej, około 3000 mil do naszego pierwszego celu, Vancouver w Kanadzie. Po drodze planujemy zatrzymać się w Whitehorse i Tatogga Lake.

Zostańcie z nami

Sascha