Przegląd aplikacji – Radpak

Pierwszym przystankiem na naszej drodze przez Polskę była firma Radpak z Włocławka, która specjalizuje się w produkcji maszyn pakujących i została założona przez Tadeusza Radzanowskiego w 1991. Firma oferuje indywidualnie dostosowane kompleksowe rozwiązania, od systemu kontroli do pakowania i paletyzacji. Szerokie zaplecze maszyn w firmie Radpak daje duże możliwości. Akurat jak przyjechaliśmy, maszyna była szykowana na dostarczenie do USA.

Radpak opiera swoje projekty o produkty igus®. Na zdjęciu możemy zobaczyć e-prowadniki przewodów oraz łożyska przegubowe igubal®.

Udział w międzynarodowych targach, przyniósł firmie Radpak klientów z całego świata. Wielu z nich zdecydowało się na zakup ze względu na korzystne ceny i bezkompromisową jakość oferowaną przez polskie przedsiębiorstwa. Sprzedaż na cały świat wymaga elementów bezawaryjnych i bezobsługowych, dlatego Radpak korzysta z produktów igus®.

spojrzenie na podwójną szynę z wózkami drylin® W.

W przypadku maszyn pakujących liczy się ilość zapakowanych produktów w jak najkrótszym czasie. e-prowadniki chronią linię pakującą przed uszkodzeniem i wydłużają jej żywotność. Łożyska stojakowe z serii igubal® wspierają śrubę, i przy współpracy z łożyskami liniowymi drylin®, możliwa jest regulacja do różnych rozmiarów produktu. Np. kostka mydła jest najpierw pakowana pojedynczo, następnie w dużych ilościach w kolejne opakowanie. Czasami te czynności są wykonywane na różnych maszynach.

Pracownicy firmy Radpak oraz załoga iglidur® on tour. Maszyna pakująca za nami, wkrótce rozpocznie podróż do USA.

Dziękujemy za niezapomniane popołudniowe doświadczenie oraz za przepyszną waniliowo orzechową kawę.

Pozdrawiamy

igus® i załoga “iglidur® on tour”

iglidur® on tour – Polska oczami Karla

Półwysep Helski, to tutaj zaczęła się nasza podróż po Polsce, aby po 3700 km dotrzeć do ostatniego przystanku, Warszawy. W sumie doświadczyliśmy różnych kultur i odwiedziliśmy wielu klientów. Na koniec spotkaliśmy się z Polskim Klubem Smarta i trochę pozwiedzaliśmy Warszawę. Zobaczcie sami!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w akcję iglidur® on tour w Polsce, oraz za polską gościnność!

Aplikacja – MPPB. J. W. Ślepsk

W Polsce, odwiedziliśmy naszego klienta MPPB. J. W. Ślepsk z Augustowa. Firma została założona przez Józefa Wiszniewskiego i początkowo działała w sektorze budowlanym. Dzisiaj, MPPB z sukcesami produkuje łodzie oraz jachty różnego typu. Jedna rzecz, która na pewno łączy wszystkie projekty, wychodzące z linii produkcyjnej – włókno szklane.

Polscy konstruktorzy preferują wykorzystanie nowoczesnych materiałów w swoich łodziach i jachtach. Łożyska liniowe drylin® pasują do tej koncepcji idealnie.

Konstruktorzy używają dwóch oddzielnych szyn z gamy drylin® po dwóch stronach mechanizmu składania dachu. Dach może być składany ręcznie i blokowany za pomocą śruby.

Dach zamknięty i otwarty. Po jednym systemie drylin® W, wykorzystano na każdej ze stron. Strzałka na zdjęciu poniżej ukazuje oprawy łożyskowe, w miejscu gdzie materiał dachu ulega fałdowaniu.

Głównym powodem wykorzystania produktów igus® przez MPPB. J. W. Ślepsk, jest doskonała odporność tworzyw sztucznych na słoną wodę, promieniowanie słoneczne oraz inne czynniki środowiska.  Kolejną zaletą jest bezobsługowość, ze względu na bezsmarowność materiału. Kapitan nie musi się martwić o dach zainstalowany w ten sposób.

Wszyscy na pokład: Załoga MPPB. J. W. Ślepsk i załoga “iglidur® on tour”, wszyscy dumni ze swoich “pojazdów”.

Chcielibyśmy podziękować MPPB. J. W. Ślepsk, za możliwość spojrzenia na ich pracę. Narobiliśmy sobie ochoty pojechać nad morze!

Pozdrawiamy,
igus® i załoga “iglidur® on tour”

Wizyty u klientów z Polski

Pierwszego dnia odwiedziliśmy Kujawską Fabrykę Maszyn Rolniczych „KRUKOWIAK”, która jest jednym z najważniejszych producentów maszyn rolniczych w Polsce. Utrzymanie wysokiej jakości i innowacyjności produktów możliwe jest dzięki stałej współpracy z instytutami naukowymi oraz dzięki zastosowaniu w produkcji podzespołów najlepszych producentów, w tym e-prowadników firmy igus®. Aplikacja e–prowadnikowa od igus umożliwia szeroki zakres ruchów belki hydraulicznej w opryskiwaczach Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK i gwarantuje bezpieczne prowadzenie przewodów i węży hydraulicznych w czasie pracy maszyny w polu.

Pracownicy firmy KRUKOWIAK, oraz “transformer” czyli maszyna firmy KRUKOWIAK + samochód iglidur®

Na poniedziałek mieliśmy też zaplanowane odwiedziny w firmie RADPAK, która dostarcza kompletne linie pakujące od produktu luzem poprzez foliowanie, kartonowanie oraz pakowanie zbiorcze wraz z paletyzowaniem. Przemysł opakowaniowy dotyczy w dużej mierze materiałów delikatnych. Zgodność ze specjalnymi wymogami jest kluczowa z powodu ich specjalnych właściwości. Maksymalny poziom higieny jest wymagany przy równoczesnej czystości i ekonomii szybkiego i precyzyjnego procesu przetwarzania, dlatego bezsmarowne, bezobsługowe i odporne na różnego rodzaju media łożyska igus®, są produktem, który spełnia oczekiwania branży opakowaniowej.

Pracownicy firmy RADPAK, igus® Polska oraz samochód iglidur®.

Kolejny dzień to wizyta w firmie Wagony Świdnica S.A specjalizującej się w produkcji i naprawie wagonów kolejowych. Zakłady eksportują różne rodzaje wagonów do krajów europejskich, głównie do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Produkty igus® mogą pracować przy dużych obciążeniach i zabrudzeniu, dlatego świetnie sprawdzają się w branży kolejowej.

Wizyty u klientów z PolskiPracownicy firmy Wagony Świdnica S.A oraz igus® Polska.

Wizyty u klientów z Polski.2Samochód iglidur® to wytrzyma?

Kolejny przystanek w firmie Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. – Tenneco jest jednym z największych producentów i dostawców komponentów oraz systemów na rynku motoryzacyjnym na świecie, z oddziałami na 5 kontynentach. Z naszej podróży iglidur® on tour, znacie zalety produktów igus® w branży motoryzacyjnej.

Załoga iglidur® on tour oraz pracownicy firmy Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.

A tutaj jesteśmy już w JBG-2, dynamicznie rozwijającej się firmie, produkującej urządzenia chłodnicze dla sklepów i sieci marketów. JBG-2 korzysta z najnowszych technologii, w tym rozwiązań igus®, które między innymi mają zgodność z normami FDA w kontakcie z żywnością.

Wizyty u klientów z Polski.3Mamy nowego kierowcę!

Po długiej drodze do Warszawy dotarliśmy do firmy ZPU Remat Sp. z.o.o., która skupia się na konstrukcji i produkcji przenośników taśmowych, linii produkcyjnych oraz stołów buforujących.

Pogoda nie dopisała, my trochę zmarzliśmy ale dry-tech®-box ma się świetnie

Następnie zaparkowaliśmy pod siedziba Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. która została założona w 1902 roku i od ponad 50 lat jest czołowym polskim producentem precyzyjnych obrabiarek wysokiej klasy. W swoich konstrukcjach firma AVIA S.A stosuje z powodzeniem e-prowadniki igus®.

Nadszedł czas aby wyruszyć na północny wschód. Produkcja laminatowych łodzi motorowych i żaglowych jest obecnie główną gałęzią przemysłu, zlokalizowaną w Ślepsku. Jest to obecnie jedna z największych stoczni w Europie. W celu zaoszczędzenia miejsca, na łodziach znajdziemy elementy przesuwne oraz rozkładane, czyli idealne miejsce do zastosowania łożysk liniowych drylin® lub tulei ślizgowych, znakomicie pracujących w środowisku wodnym.

Wizyty u klientów z Polski.4W koszulkach i szalikach wszyscy razem. Pracownicy MPPB J.W. Ślepsk oraz igus®

Następne kilometry na polskich drogach pokonaliśmy w celu odwiedzenia firmy Metal-Fach Sp. z o.o z siedzibą w Sokółce- kolejny z wiodących producentów maszyn rolniczych w Polsce i na świecie. Przede wszystkim w zastosowaniach rolniczych konieczne są rozwiązania, które sprawdzą się w trudnych warunkach, takich jak zabrudzenia, wstrząsy i obciążenia krawędziowe. Brak konieczności smarowania i długa żywotność są równie ważne. W wielu zastosowaniach, metalowe tuleje lub recyrkulacyjne kulkowe łożyska prowadzące można zastąpić bezsmarowymi polimerowymi łożyskami ślizgowymi.

dry-tech®-box przygotowany już do podróży w kosmos z łazikiem marsjańskim, samochód iglidur® w trakcie ładowania

Pracownicy firmy Metal-Fach Sp. z o.o. i latający samochód iglidur®

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim za naprawdę ciekawe wizyty i wiele interesujących rozmów.

To był świetnie spędzony czas, gorące pozdrowienia!

Załoga iglidur® on tour i igus® Polska

 

Zdjęcie dnia!-48

Mikołaj Kopernik sformułował model wszechświata, w którym stawia Słońce w centrum, zamiast ziemi. igus® jest nowym Kopernikiem, ponieważ stawia w centrum łożyska z tworzyw sztucznych, zamiast metalowych…Odwiedziliśmy Pomnik Mikołaja Kopernika, w jego rodzinnym miejscu – Toruń.

Zdjęcie dnia!Czy dry-tech®-box może mieć takie oddziaływanie jak on miał…

iglidur® w trasie – Polska!

Ponieważ opuściliśmy Skandynawię, odkleiliśmy naklejkę łosia i nasz samochód iglidur® był gotowy na następny przystanek: Polska!

iglidur® w trasie - Polska!Przepraszam mały łosiu ale musisz odejść.

Opuściliśmy Berlin i ruszyliśmy prosto na Szczecin. Jednak zanim przekroczyliśmy granicę, zatrzymaliśmy się aby spojrzeć wstecz na to, co przeżyliśmy do tej pory…

Cieszymy się chwilą.

Ok, nadszedł czas kontynuować naszą wyprawę i rozpocząć podróż po Polsce.

Jesteśmy prawie na granicy.

A co po dotarciu do Polski? Jechaliśmy prawie cały dzień na Hel, który jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Obudziłem się bardzo wcześnie, na małe bieganie po plaży. Zobaczcie co znalazłem.

Zgubione i znalezione

Po śniadaniu spotkaliśmy się z Marcinem, który jest odpowiedzialny za łożyska iglidur® w igus® Polska. Dołączył do nas i pokazał nam piękne i imponujące miejsca północnej Polski.

511 m, najdłuższe molo w Europie, wykonane z drewna – Sopot, Polska.

Główny deptak w Sopocie, Polska

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Polska

A na koniec – Zamek krzyżacki w Malborku, który jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie i jeden z najważniejszych zabytków w historii Polski. W 1997 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO

To tylko jedna z części, wielkiego zamku w Malborku.

Następnie ruszyliśmy do Włoclawka aby położyć się spać. Dobrej nocy …

Wspomnienia z Wielkiej Brytanii i wyjazd do Polski

W Wielkiej Brytanii spędziliśmy 11 dni i odwiedziliśmy kilku klientów, miejsc i zabytków oraz siedzibę naszego oddziału igus® UK w Northampton. Miała miejsce też impreza charytatywna w Guildhall w Northamptonm gdzie igus® UK przekazał 2,500 funtów dla Gosset Ward – znajdującej się w General Hospital i specjalizuje w intensywnej opiece noworodków. Zobaczcie całą relację z Wielkiej Brytanii i wiele ciekawych miejsc

https://youtu.be/j20Qw8TaDCM

Wersja ENG

A co jeszcze działo się w Danii?

Ostatniego dnia, odwiedziliśmy dwóch klientów i pojechaliśmy do Billund. Chcieliśmy zobaczyć słynny park rozrywki “Legoland”, niestety w tym okresie akurat jest zamknięty. Następnego dnia wyruszyliśmy już do Niemiec, a konkretnie do Hamburga i Berlina, gdzie odwiedziliśmy kilku klientów, zanim wyruszyliśmy do Polski i rozpoczęliśmy podróż “iglidur® w trasie – POLSKA!”.

Bądźcie z nami, relacja już wkrótce

Karl, Nils, Sandor

iglidur® w trasie 18 stycznia już w Polsce!

Od lutego 2014 nasz samochód przejechał przez Azję, Amerykę Północną i Południową i w październiku 2014 rozpoczął wycieczkę po Europie, aby w styczniu 2015 roku odwiedzić Polskę. Podróżowanie przez gorące Indie, piękne malownicze Chiny, Koreę Południową, dżungle i wysokie góry Tajwanu, tradycyjne i nowoczesne miasta Japonii, rozległe plaże Brazylii w trakcie gorączki piłki nożnej World Cup 2014, zaciszne regiony Alaski, spektakularne parki krajobrazowe i słynne wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Europę, dało razem ponad 70 000 przejechanych kilometrów.

iglidur® w trasie 18 stycznia już w Polsce!

Od 18 do 25 stycznia 2015 roku samochód odwiedzi Polskę i razem z nim odwiedzimy naszych najważniejszych klientów, zwiedzimy najbardziej znane i ciekawe miejsca w Polsce, zaprezentujemy całemu światu naszą Polskę i jej wspaniałe, malownicze miejsca. Od Morza Bałtyckiego na północy po góry na południu, przez jeziora w styczniowej aurze po zabytkowe i historyczne miasta. Mamy zamiar przejechać Polskę wzdłuż i wszerz przy okazji sprawdzając wydajność i wytrzymałość naszych produktów.

Jak już zapewne wiecie całej akcji „iglidur® w trasie” przyświeca szczytny cel – za każdy przejechany kilometr w każdym Państwie przekazujemy 1 euro na cele charytatywne na dowolnie wybraną organizację. Ile km przejedziemy w Polsce?

Zostańcie z nami! Więcej informacji już wkrótce…