iglidur® on tour – Powrót do Niemiec

Nasza podróż po Europie dobiegłą końca i udaliśmy się z powrotem do Niemiec. Rano mieliśmy Hiszpańską konferencję prasową w muzeum samochodów z kilkoma dziennikarzami, otoczeni przez zabytkowe auta.

Dr. Matthias Meier (Dyrektor Zarządzający igus® Hiszpania) mówi o zaletach stosowania łożysk iglidur® …

… i najciekawsze momenty z “iglidur® on tour” przez Hiszpanię.

Jak w każdym kraju, w Hiszpanii również przekazaliśmy dotację. 4000 Euro zostało przekazane po konferencji prasowej dla IdiPAZ ((Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz)), czyli instytutu zdrowia i badań biomedycznych, który jest podzielony na 48 grup badawczych odpowiedzialnych za 6 różnych obszarów:

  • Neuronauka
  • Układ sercowo-naczyniowy
  • Choroby zakaźne i Odporność
  • Choroby systemowe
  • Rak i genetyka molekularna
  • Chirurgia, przeszczepy i technologie związane ze zdrowiem

Eduardo López-Collazo (Dyrektor ) otrzymuje darowiznę od Matthias Meier (Dyrektor igus® Hiszpania)

Po krótkim obiedzie, pożegnaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę do Niemiec. Pokonaliśmy z Madrytu do Fraiburga 2200km dzieląc trasę na trzy etapy:

  1. Madryt – Bordo ~ 700 km
  2. Bordo – Fraiburg ~ 900 km
  3. Fraiburg – Freiberg ~ 600 km

Cały weekend spędziliśmy w samochodzie pisząc raporty i jadąc po autostradach hiszpańskich, francuskich i niemieckich. Wreszcie dotarliśmy z powrotem do Niemczech, gdzie mieliśmy tydzień spotkań z klientami przed wizytą w Kolonii.