Zdjęcia z trasy – Brazylia

Zaczeliśmy w Rio de Janeiro…

Następnie ruszyliśmy na południe w stronę Sao Paulo.

W Sao Paulo, zatrzymaliśmy się w biurze. Spotkaliśmy również busa, który towarzyszył nam w podróży.

Z Sao Paulo pojechaliśmy przez Santos do miejscowości Curitiba.

Kurytyba była jednym z miast, w których odbywały się Mistrzostwa Świata

Udało nam się wjechać na były stadion Mistrzostw Świata, gdzie większość krzesełek zawiera w swojej konstrukcji nasze łożyska iglidur (w sumie 240000).

 

12

Z Kurytyby ruszyliśmy jeszcze dalej na południe do Joinville, gdzie odwiedziliśmy słynną Akademię Baletu Bolszoj.

Stąd ruszyliśmy do “niemieckich miasteczek” Pomerode i Blumenau

Blumenau jest słynne z organizacji corocznie festiwalu Oktoberfest, który jest trzecim z największych na świecie.

Z Blumenau pojechaliśmy przez Florianapolis do Porto Alegre

 

Stąd udaliśmy się do przepięknych wodospadów w Foz do Iguacu.

 

Karnawał w Rio de Janeiro

Raz w roku, zazwyczaj w lutym, w Rio de Janeiro odbywa się największy karnawał na świecie. Każdego dnia jest około dwa miliony ludzi na ulicach. Wielką atrakcją jest parada szkół samby, a w niej piękne tancerki, niezwykłe dekoracje i gorąca Samba

Szkoły samby rywalizują ze sobą nie tylko w tańcu, ale również w grze na bębnach, prezencji w kostiumach etc. Parada dochodzi tylko do jednej z ulic i jeśli chcesz iść dalej to trzeba zakupić bilet. Dla tych którym się to nie uda, kamery nagrywają wszystko. Niektóre z nich są sterowane zdalnie i mogą poruszać się kilkaset metrów wzdłuż parady. Na zdjęciu poniżej widać szyny na kamery.

Ta szyna jest wyposażona w 320 metrowy, niski kosztowo system DryLin®, zapewniający sprawny i cichy ruch kamery

DryLin® WS 28 daje gwarancję, że kamera nie zatrzyma się, pędząc z prędkością do 60km/h. Kanały telewizyjne polegają na naszym systemie od czterech lat. Mimo ciężkich warunków pracy, opadów deszczu, słońca i bardzo wysokiej wilgotności, nadal działa perfekcyjnie.

Przykład wykorzystania szyny DryLin® W w sliderze