iglidur® w trasie przekracza granice! Z Michigan do Ontario, Kanada

Spójrzmy kilka dni wstecz jak iglidur w trasie® przekroczył granicę USA/Kanada.

Po opuszczeniu Chicago udaliśmy się do Kalamazoo, Michigan, gdzie przejechaliśmy 10,000-czną mile w Ameryce Północnej. Wyruszyliśmy z Anchorage na Alasce z 25,000 milami na liczniku i w zaledwie 6 tygodni było już 35,000 mil! Czas leci szybko podczas jazdy samochodem iglidur® po kraju

iglidur w trasie® – pierwszy dzień w Ameryce Północnej na Alasce. Samochód jeszcze nie wiedział, że zrobi 10,000 mil w sześć tygodni.

W Michigan, odwiedziliśmy wielu klientów z niezwykle szerokiej gamy branż. iglidur w trasie® odwiedził klientów, który używają produktów igus® min. w łóżkach medycznych, spawarkach i zastosowaniach motoryzacyjnych!

Łożyska iglidur® są wykorzystywane w wielu zastosowaniach w naszym aucie oraz w milionach samochodów wytwarzanych każdego roku, jak również w samym procesie produkcji!

e-prowadniki kablowe od igus® są wykorzystywane w szerokiej gamie aplikacji, w tym na robotach w fabrykach samochodów. Dzięki nim prowadzenie przewodów jest bezpieczne, a system Triflex® umożliwia ruch w wielu osiach, cały czas chroniąc przewody.

Grupa produktowa łożysk liniowych drylin®, też znajduje szerokie zastosowanie w zakładach produkcyjnych. Tak jak łożyska iglidur®, są również bezsmarowne, dzięki czemu są niezawodnym i czystym rozwiązaniem. W związku z tym że nie wymagają smarowania, są odporne na brud i kurz, a w przeciwieństwie do tradycyjnych łożysk kulkowych, zanieczyszczenia nie zwiększają wpsółczynniku tarcia.

Nasz samochód mimo tak wielu różnych branż, zawsze jest ciepło witany na wizytach.

Klienci zą zawsze zaintrygowani ile miejsca jest w samochodzie i zawsze się zaskakują jak dużo jest go na nogi.

Z Michigan, iglidur w trasie® wyruszył na północ do Detroit gdzie przekroczył Ambassador Bridge do Kanady. Most jest prywatną własnością miliardera Manuela Moroun. Przez ten most przechodzi więcej niż 25% całej wymiany towarowej między USA ,a Kanadą.


Celnicy na granicy byli zaciekawieni inicjatywą iglidur w trasie®, dopytywali się gdzie był już samochód i gdzie jeszcze zawita. Zabrali od nas naklejki w kształcie samochodu aby przypominały im o śledzeniu bloga!

Kiedy iglidur® w trasie wjechał do Kanady po raz drugi,mogliśmy zobaczyć Kanadę z trochę innej strony. Spodziewaliśmy się, że natkniemy się na bizony i góry, a trafiliśmy na dziesiątki turbin wiatrowych. Jedynym zwierzęciem, które spotkaliśmy był piżmak!

W Kanadzie odwiedziliśmy jeszcze kilku klientów, razem z kolegami z igus® USA oraz igus® Kanada. Z wykwalifikowanymi pracownikami z całej Ameryki Północnej czuliśmy się trochę jak na zjeździe rodzinnym!

Po kilku wspaniałych wizytach, mogliśmy wyruszyć z powrotem do Detroit, gdzie mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie.

W Detroit, podjechaliśmy pod pomnik boksera Joe Louis – znanego jako “The Fist”. Ten słynny bokser, jest uważany z jednego z najwybitniejszych bokserów wagi ciężkiej w historii.

Po długiej międzynarodowej podróży, iglidur® w trasie ruszył na południe w kierunku Cleveland Ohio, gdzie spotkaliśmy się z prasą, która śledzi naszą wyprawę od początku!

Szukajcie nas na drodze 😉

Kayla

Yukon i Kolumbia Brytyjska

Zaczęliśmy naszą podróż w Yukon, jadąc słynna Alcan Highway. Yukon słynie rozległych pustkowi, wielu gatunków zwierząt, niezliczonej ilości jezior, strumieni i innych atrakcji

Yukon jest w kształcie trójkąta prostokątnego. Po drodze jest wiele małych miast i wsi. Rozmawialiśmy z lokalnymi ludźmi i jedna z osób opowiedziała nam historię, że gdy była chora, musiała jechać do szpitala ponad dwadzieścia trzy godziny. To dało do myślenia…Jeżeli chodzi o internet i telefon to dostępność też jest bardzo ograniczona.

iglidur w trasie przemierza kilometry przez kamieniste, błotniste, kręte drogi. Wiele samochodów nie radzi sobie w takich warunkach, jednak nasze auto nie ma z nimi najmniejszego problemu. To dzięki naszym łożyskom, takim jak iglidur G w pedale hamulca.

iglidur G jest bardzo wszechstronnym materiałem, doskonałym do większości zastosowań. Materiał ten jest bezobsługowy, bezsmarowny i odporny na ścieranie a zarazem niski kosztowo. Jest też odporny na brud i kurz, którego jest pełno na Alasce!

W ostanich 3 dniach podróży przez Yukon, mieliśmy przystanki min. w Whitehorse i Watson Lake. Po drodze udało nam się zobaczyć czarnego niedźwiedzia i 3 młode

a co oprócz niedźwiedzi? Antylopy, dzikie konie i bizony, jeżozwierze, łosie i renifery!. To było niesamowite spotkać te zwierzęta w ich naturalnym środowisku.

Yukon kryje wiele skarbów. Jednym z najważniejszych to gorące źródła w Liard, które są drugimi co do wielkości w Kanadzie.

Yukon i Kolumbia Brytyjska

Te źródła są naprawde unikalne. Pływaliśmy tutaj ponad godzinę, gdyż naprawdę potrzebowaliśmy relaksu po 3 dniach długiej jazdy.

Następnie udaliśmy się z Yukon do Rocky Mountains, zostawiając za sobą szutry. Przywitały nas kręte kilometry rzek oplatających góry. Ale jak zwykle nie martwiliśmy się o nasz samochód i przemierzaliśmy klify. Mechanicznie wszystko działa bez zarzutów, jednak kolor auta z jasno pomarańczowego zaczął zmieniać się w jasnobrązowy!


Następnie jedziemy do Vancouver, śledźcie naszą podróż!

Będziemy was informować

Kayla i Sascha

Sascha przekazuje obowiązki

Cześć, Nazywam się Kayla i będę waszym przewodnikiem po Ameryce Północnej. Mam 22 lata i pochodzę z Rhode Island, niedawno również zostałam absolwentka koledżu “Iona”, gdzie uzyskałam licencjat w dziedzinie Public Relations i dyplom Sztuk Pieknych

Zawsze możecie zobaczyć mnie z aparatem i netbookiem. Nie było to zaskoczeniem, gdy zostałam zapytana czy chciałabym być częścia “iglidur w trasie”, odpowiedziałam TAK jeszcze przed skończeniem pytania. Jestem zapalonym podróżnikiem i podróżuje kiedy tylko mam okazję. Ostatnio zwiedzałam Paryż, Niemcy(Kolonia), Meksyk, Szwajcarie, USA, Barcelonę, Brukselę, Londyn, a teraz Alaskę. Staram się zawsze przywieźć wiele pamiątek z moich podróży i próbuję jakoś je pomieścić w moim pokoju. Zbieranie pamiątek stało się moim hobby, a znajomi nazywają mnie zbieraczem.

Chcę aby ta podróż stała się żywa dla ludzi którzy ją śledzą. Spójrzcie na mnie na drodze! a poniżej jeszcze kilka ciekawych zdjęć

Jezioro w drodze do Fort Nelson w Kanadzie

Granica USA i Kanady

W drodze do Vancouver – Góry Kaskadowe

Wasza Kayla

W harmonii z naturą

Porzuceni w pustym lesie – iglidur® w trasie na Alasce, największym stanie USA, z najmniejszą populacją

Obecnie liczba ludności Alaski wynosi około 710 tysięcy, na powierzchni 946,097 kilometrów kwadratowych. Alaska jest większa niż łącznie 2, 3, i 4 z największych stanów USA (Kalifornia, Teksas i Montana). Pierwszym przystankiem na północy jest Anchorage. Mieszka tu około połowa populacji całego stanu. Mogliśmy pozwiedzać niektóre z atrakcji Anchorage, jak np. Ship Creek, popularne miejsce połowów łososia. Jeden z łososi, które można zobaczyć na wodzie, mógłby nakarmić dziesięć osób na raz.

Kolejnym ciekawym miejscem jest Flat Top Mountain

W Anchorage jest min. Starbucks i Bames and Noble, tak jak w pozostałej części USA, więc jest to idealne miejsce do zaopatrzenia się w potrzebne żeczy gdy planujesz daleką podróż. Aby przygotować się dobrze do naszej podróży, potrzebujemy gazu, wody, latarek i baterii. Stało się jasne jak ważne jest nasze zaopatrzenie, gdy wyruszyliśmy do Tok, mniej więcej 10 godzin jazdy. Droga prowadziła przez rozległe lasy i góry, bez zasięgu telefonu komórkowego.

Wystarczy tylko wyjechać 16 kilometrów za Anchorage, aby znaleźć się po środku niczego, tylko czystej natury.

Wiele tutejszych dróg, wygląda jak na zdjęciu po niżej, Choć nie jest to wygodne dla nas, nie jest problemem dla polimerowych łożysk w samochodzie, zostały one zaprojektowane nawet do bardziej ekstremalnych warunków, a wstrząsy i wibracje również nie są im straszne.

Mimo, że nie ma skupisk cywilizacji poza Anchorage, nadal można spotkać pojedyncze domy wzdłuż autostrady, gdzie niektórzy wybrali życie na odludziu.

Na drugi dzień, wyruszyliśmy na południowy wschód od Tok, kierując się w stronę granicy kanadyjskiej w Yukon

Samochód po raz pierwszy w Ameryce, miał swoją chwilę na miejscowej stacji benzynowej, gdzie ludzie zaczeli robić zdjęcią i pytali o naszą wyprawę. Aktualnie jedziemy dalej, około 3000 mil do naszego pierwszego celu, Vancouver w Kanadzie. Po drodze planujemy zatrzymać się w Whitehorse i Tatogga Lake.

Zostańcie z nami

Sascha

Co z podróżą Saschy?

Przejechaliśmy granicę Kanady. Po raz pierwszy jestem na zdjęciu razem z samochodem. Wybrałem ten moment aby przekazać wam pewną wiadomość. Wycieczka po USA będzie moją ostatnią. Pod koniec sierpnia, opuszczam was aby kontynuować studia w Paryżu. To była naprawde niesamowita podróż ale nadszedł czas aby powrócić do prawdziwego życia. Poinformuję was o moim następcy wkrótce. On/Ona jest już w podróży ze mną. W każdym razie, spędzimy razem jeszcze dwa tygodnie.

Będę was informował

Sascha