W ostatnich dniach przekroczyliśmy 70 000 km!

W Szwecji przekroczyliśmy 70,000 km! Nasz samochód iglidur® w ostatnich dniach odwiedził między innymi firmę Hunter Douglas, razem z Elcee, który jest dystrybutorem produktów igus w Holandii®. Hunter Douglas to światowy lider w produkcji żaluzji i systemów osłon przeciwsłonecznych oraz czołowy producent metalowych sufitów podwieszanych. Osłony okienne są montowane na zewnątrz budynku i narażone na słońce, deszcz, ciepło, zimno i wiatr. W związku z tym ich elementy muszą być starannie dobrane dla zapewnienia ciągłej pracy przy długiej ekspoatacji.

Od lewej do prawej: Nils Schneider (iglidur® w trasie), Sandor Meierjohann (iglidur® w trasie), Karl Weinmeister (iglidur® w trasie), Martijn Leeuwenburgh (Hunter Douglas – Projectmanager), Leendert Fase (Elcee Holland – Produkt manager Lagertechniek), Rob Faes (Elcee Holland – Account manager Industrie)

Można zauważyć, gdzie zostały zastosowane produkty igus®. Aby wspierać “płetwy” łożyska iglidur® zostały umieszczone w ramie, oferując mały czynnik tarcia podczas poruszania. Ponadto można zauważyć prowadnicę DryLin® W, do ruchu liniowego.

Do Szwecji dotarliśmy rano i mieliśmy tylko kilka godzin snu. Przez następne parę dni, Dirk Schaar (Niemiecki dziennikarz MDA Technologies) i Oliver Cyrus (PR i reklama igus®) dołączą do nas w podróż po Szwecji.

Od lewej do prawej: Nils, Dirk Schaar (MDA Technologies), Karl, Oliver Cyrus (PR i reklama igus®), Sandor

Pierwszy przystanek – Sztokholm i szwecki parlament.

W ostatnich dniach przekroczyliśmy 70 000 km!

Następnie odwiedziliśmy główną siedzibę szweckiego producenta samochodów oraz firmę sprzedającą nasze produkty w Szwecji. Dnia kolejnego, byliśmy z wizytą w firmie ” Königsegg”, która produkuje wysokiej klasy sportowe samochody. Tylko popatrzcie

Wysokiej jakości samochód i wysokiej jakości produkty – dry-tech®!

W weekend znaleźliśmy też trochę czasu aby zaprzyjaźnić się z naturą.
Na szczęście karmienie zwierząt było dozwolone i mieliśmy ze sobą trochę marchewek.

They lubi marchewki…


… łożyska iglidur® też!

Następnym celem była Dania!
Spędziliśmy dzień w Kopenhadze, aby trochę pozwiedzać, a zaczeliśmy od Öresund Bridge, który przekroczyliśmy w nocy. Łączy on Szwecję i Danię, a jego długość to 7,8 km.

W centrum miasta, chcieliśmy odwiedzić Tivoli – najsłynniejszy park rozrywki i ogród przyjemności w Danii. Niestety jest zamknięty z powodu przebudowy aż do kwietnia 2015.

Wspomnienia z Holandii

Po oficjalnym starcie naszej podróży z Kolonii – siedziby igus®, nadszedł czas na kolejny kraj na liście. Holandia!

Spędziliśmy 5 dni w tym małym kraju i przejechaliśmy przez niego kilka razy. Dlatego zebraliśmy ponad 1000 km na liczniku. Odwiedziliśmy wielu klientów i mogliśmy się przyjrzeć ich naprawdę imponującym aplikacjom. Udało nam się zrobić wiele wywiadów i nakręcić kilka filmów. Po otrzymaniu zgody od klientów, będziemy publikować jeden po drugim.

Oprócz pracy, mieliśmy trochę czasu aby zwiedzić takie miasta jak Rotterdam czy Amsterdam podczas dnia i nocy. Mieszkańcy Holandii są bardzo przyjaźni i otwarci. Amsterdam to nietypowe, tętniące życiem miasto z tysiącem rowerów, kawiarni, publicznych toalet i ulicą czerwonych latarni.

Kiedy dotarliśmy do Elcee, który jest sprzedawcą produktów igus®, samochód iglidur® został przywitany jak legenda Formuły Jeden. Pomarańczowy dym wszędzie!  Po południu, obyła się konferencja oraz impreza charytatywna i przekazanie czeku z darowizną w wysokości 2,000 Euro od igus® i Elcee dla Opkikker.

Pod koniec naszego pobytu, odwiedziliśmy stoisko igus® na targach Offshoe Energy w Amsterdamie, odkryliśmy ciekawy sektor przemysłu i poznaliśmy nowych kolegów.

Chcemy podziękować naszym kolegom i klientom za wsplaniale spędzony czas. Filmik podsumowuje naszą wyprawę. Bądzcie na bieżąco ze wszystkimi aplikacjami!

https://youtu.be/CYfDZAfriCQ

Pozdrawiamy

Karl, Nils, Sandor

Darowizny dla dzieci potrzebujących

Spędziliśmy kilka dni w Holandii, widzieliśmy sporo aplikacji i przejechaliśmy kilkaset kilometrów. igus® Holandia i Elcee (sprzedawca łożysk iglidur®) przekazali darowiznę w wysokości 1 Euro za każdy przejechalny kilometr dla Opkikker. Jest to fundacja, która organizuje “Opkikkerdag” (dzień Opkikker). Dzień pełen przygód dla dzieci z przewlekłymi chorobami i ich rodzin.

Kolejna darowizna została przekazana już w igus® UK. Z pomocą burmistrza Northampton i jego żony, igus® UK przekazał 2,500 Euro dla Gosset Ward. Jest to oddział w głównym szpitalu w Northampton i specjalizuje się w intensywnej opiece noworodków, które potrzebują ścisłej opieki w pierwszych dniach ich życia.

Darowizny dla dzieci potrzebujących