iglidur® on tour – Powrót do Niemiec

Nasza podróż po Europie dobiegłą końca i udaliśmy się z powrotem do Niemiec. Rano mieliśmy Hiszpańską konferencję prasową w muzeum samochodów z kilkoma dziennikarzami, otoczeni przez zabytkowe auta.

Dr. Matthias Meier (Dyrektor Zarządzający igus® Hiszpania) mówi o zaletach stosowania łożysk iglidur® …

… i najciekawsze momenty z “iglidur® on tour” przez Hiszpanię.

Jak w każdym kraju, w Hiszpanii również przekazaliśmy dotację. 4000 Euro zostało przekazane po konferencji prasowej dla IdiPAZ ((Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz)), czyli instytutu zdrowia i badań biomedycznych, który jest podzielony na 48 grup badawczych odpowiedzialnych za 6 różnych obszarów:

  • Neuronauka
  • Układ sercowo-naczyniowy
  • Choroby zakaźne i Odporność
  • Choroby systemowe
  • Rak i genetyka molekularna
  • Chirurgia, przeszczepy i technologie związane ze zdrowiem

Eduardo López-Collazo (Dyrektor ) otrzymuje darowiznę od Matthias Meier (Dyrektor igus® Hiszpania)

Po krótkim obiedzie, pożegnaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę do Niemiec. Pokonaliśmy z Madrytu do Fraiburga 2200km dzieląc trasę na trzy etapy:

  1. Madryt – Bordo ~ 700 km
  2. Bordo – Fraiburg ~ 900 km
  3. Fraiburg – Freiberg ~ 600 km

Cały weekend spędziliśmy w samochodzie pisząc raporty i jadąc po autostradach hiszpańskich, francuskich i niemieckich. Wreszcie dotarliśmy z powrotem do Niemczech, gdzie mieliśmy tydzień spotkań z klientami przed wizytą w Kolonii.

Ostatni dzień w Hiszpanii

Naszego ostatniego dnia w Madrycie, udaliśmy się porozmawiać o produktach igus®  ze studentami i profesorami na Uniwersytet. Następnie przejechaliśmy do Getarii, która jest znana z wyspy Mount San Antón. Jej kształt przypomina mysz i stąd też nazwa, ale sami zobaczcie.

“Ratón De Getaria” znana również jako”Mouse of Getaria”

Co więcej, trzeba było przygotować samochód na konferencje prasową następnego dnia. Umyliśmy więc samochód i udaliśmy się do lokalizacji docelowej, czyli hotelu z muzeum pełnym zabytkowych samochodów. Wreszcie mieliśmy też okazję zajrzeć w centrum Madrytu. Z kamerą, mikrofonem i dry-tech®-box’em w rękach, poszliśmy na Plaza Mayor.

Ostatnie zwiedzanie w Hiszpanii.

Ten plac jest w kształcie prostokąta, otoczony przez budynki mieszkalne z balkonami i wykorzystywany do wydarzeń takich jak rynek, walki byków, a dawnych czasach również egzekucji. To był nasz ostatni dzień w Madrycie i Hiszpanii, ponieważ rano po konferencji prasowej i przekazaniu dotacji będziemy kończyć naszą podróż iglidur® on tour.

Madryt

Po wizytach u klientów w Madrycie, udaliśmy się do centrum aby się trochę rozejrzeć. Zaparkowaliśmy nasz samochód iglidur® przy Plaza de Oriente, gdzie stoi pomnik Filipa IV – Króla Hiszpanii i Portugali w 1621 roku.

Statua Króla Filipa IV

Za rogiem, staliśmy już przed naszym dzisiejszym celem – Katedra Almudena. The Santa Maria la Real de La Almudena jest katolicką katedrą, której budowa została zakończona w 1993 roku.

dry-tech®-box przed katedrą.

Podczas gdy staliśmy na przeciwko katedry, obróciliśmy się i zobaczyliśmy Pałac Królewski, który jest oficjalną rezydencją hiszpańskiej rodziny królewskiej.

Pałac Królewski w stolicy Hiszpanii

Przy zachodzie słońca, nagraliśmy trochę wideo do naszego filmu z Hiszpanii, a za nim wyjechaliśmy, zrobiliśmy jeszcze zdjęcie naszego kompaktowego samochodu.

Samochód iglidur®, Katedra Almudena, Pałac Królewski i zachód słońca.

Wreszcie, wróciliśmy do hotelu na kolację i trochę się przespać.

Zdjęcie dnia!-53

Po 1620 kilometrach opuściliśmy Portugalię i po raz drugi wjechaliśmy do Hiszpanii, gdzie spędzimy nasz ostatni tydzień w Europie.

Time Czas się pożegnać z Portugalią “Do widzenia!”

Chcieliśmy z tego miejsca podziękować wszystkim z igus® Portugalia za wsparcie oraz gościnność. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego!

Finalny tydzień rozpoczęliśmy od spędzenia weekendu w Gijon i wizyty u dwóch klientów z branży motoryzacyjnej. Następnie pojechaliśmy do Bilbao i Guggenheim Museum, które jest znane na całym świecie i ma niesamowity wystrój.

Jedno z siedmiu Guggenheim Museums

Akurat miało miejsce częściowe zaćmienie słońca, więc klient dał nam okulary do spawania abyśmy mogli przyjrzeć się bliżej. Staraliśmy się zrobić zdjęcie z naszym samochodem iglidur®, nie było to łatwe ze względu na promienie słoneczne, ale zobaczcie efekt.

Zdjęcie dnia!-53The Pierwsze i jedyne zaćmienie podczas iglidur on tour®

Na koniec dnia, wjechaliśmy do Madrytu, gdzie zatrzymamy się na resztę naszego pobytu w Hiszpanii.

Jedziemy do Portugalii

Z Manresy, pojechaliśmy na południowe wybrzeże Hiszpanii do Marbelli. Po drodze odwiedziliśmy kilku klientów, droga była długa, następny dzień już trochę spokojniejszy ale zaraz czekała nas trasa do Portugalii. Na początku zatrzymaliśmy się na plaży w Marbelli, aby zrobić zdjęcie i trochę popływać.

Przy plaży – Marbella

Sandor i ja ściągnęliśmy buty aby sprawdzić temperaturę morza. Nils zdecydował się od razu wejść do wody. 30°C, więc był to świetny moment na chwilę relaksu.

Opalamy się.

Niemniej jednak, trzeba było ruszać dalej. Pojechaliśmy do Sewilli i odwiedziliśmy trzeci co do wielkości na świecie kościół, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Katedra w Sewilli

Po kilku Tapas w lokalnej restauracji, kontynuowaliśmy naszą podróż do Lagoas na południu Portugalii.

Słonecznie żegnamy się z Hiszpanią ale tylko na tydzień.

Po 2028 km dotarliśmy do Portugalii. Dziękujemy igus® Hiszpania za pierwszą część podróży przez ten ciekawy kraj i do zobaczenia za tydzień.

Południe Portugalii “Algarve”.

Portugalio Witaj!

Hiszpania

Spędziliśmy noc w Niceii, a już z samego rana wyruszyliśmy w długą podróż do Barcelony w Hiszpanii.

670 km do Barcelony

Po 547 kilometrach wzdłuż południowego wybrzeża Francji, dotarliśmy do Hiszpanii.Resetujemy licznik!

W końcu dotarliśmy do Barcelony, drugiego z największych miast w Hiszpanii, gdzie również znajduje się siedziba firmy igus® Hiszpania. Typowy dzień w podróży, ale już następnego dnia spotkaliśmy całą załogę igus®, przed wyjazdem na miasto.

Drużyna igus® Hiszpania.

Zajęło nam trochę czasu, aby dostać się do słynnego kościoła, ponieważ jest to tętniące życiem miasto. Expiatori de la Sagrada Familia zaprojektował Antoni Gaudi i znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Bazylika w Barcelonie.

Następnie odwiedziliśmy klienta, który produkuje drukarki. Byliśmy pod wrażeniem krajobrazu i roślinności – palmy!

Co za świetne miejsce do robienia interesów!

Po odwiedzinach u kolejnego klienta, pojechaliśmy do Manresa do naszego hotelu. Tak zakończyliśmy dzień.