Darowizna-5

Wróćmy na chwilę do Chorwacji. Po naszym dużym wydarzeniu z Hennlich, nadszedł czas na przekazanie darowizny dla Caritas Zagrebacke nadbiskupije w Zagrzebiu. Ivana i jej koledzy dbają o młode matki oraz dzieci, wspierając je we wszystkich aspektach życia. Pieniądze są tutaj bardzo istotne ponieważ nawet podstawowe rzeczy takie jak pieluchy są bardzo kosztowne. 6000 KN przekazaliśmy od Hennlich i igus®.

Ja, Paulo Braz (igus® Niemcy), Ivana Hemen (Caritas Zagrebacke nadbiskupije), Ivan Vugrin (Hennlich d.o.o.)

Trzymajcie się,
igus® i załoga “iglidur® on tour”

Rumunia i Bułgaria

Ostatniego dnia w Rumunii, odwiedziliśmy stolicę – Bukareszt. Jednym z ważnych, a także imponujących budynków jest Pałac Parlamentu. Nazywany jest “Domem Ludu” i mówi się, że ma taką samą ilość pięter pod ziemią jak i nad ziemią. Nawiasem mówiąc, jest to największy budynek w Europie i drugi z największych na świecie.

Pałac Parlamentu – “Dom Ludu”

Zamarzaliśmy przez niskie temperatury i silny wiatr, ale udało nam się wypróbować nową zabawkę igus®.

Latawiec-igus®, bezsmarowny, bezobsługowy, świetna zabawa.

Nasze ostatnie spotkanie w Rumunii, to wizyta w “Copii in Dificultate”. Jest to organizacja, która zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi, które potrzebują specjalnej opieki. Przekazaliśmy na pomoc dzieciom 1000 Euro.

Od lewej do prawej: Francisc Stein (SC Hennlich SRL), Valentina Zaharia (Dyrektor Wykonawczy Copii in Dificultate) i Paulo Braz (igus® Niemcy)

Następne Państwo już na nas czekało.


Przekraczamy granice Bułgarii.

Witamy w Bułgarii! Zatrzymaliśmy się tuż za granicą w Ruse, i spotkaliśmy się z naszymi kolegami, którzy dołączyli do nas na następne dwa dni.

Na początku odwiedziliśmy dwóch klientów z branży motoryzacyjnej, który byli bardzo zainteresowani naszym samochodem iglidur®. Niemniej jednak, mieliśmy jeszcze trochę czasu, aby zobaczyć imponujący pomnik Shumen. Dzięki temu że został zbudowany na 450 metrowej platformie, widać go z 30 kilometrów.

Niestety nasz samochód iglidur® nie był w stanie zajrzeć do środka ale…

…my mieliśmy okazję się rozejrzeć razem z naszymi kolegami: Ventsislav, Ivo i Marius.

Na koniec dnia, mielismy obiad w typowej bułgarskiej restauracji i spędziliśmy noc w Shumen. O poranku będziemy ruszać w kierunku Turcji.

 

Darowizna od igus® Polska, dla…

igus® Polska przekazał 3000 Euro dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny “Koło” w Warszawie, zgodnie z ideą 1km=1euro i przejechanymi 3000 kilometrów. Ośrodek jest zespołem placówek typu socjalizacyjno – interwencyjnego udzielającego pomocy i wsparcia dzieciom i rodzinom będącym w kryzysie. Pani Elżbieta Miazek odebrała czek, który przekazał Dyrektor Zarządzający igus® Polska, Marek Wzorek.

Marek Wzorek (igus® Polska) i Elzbieta Miazek (Dyrektor Ośrodka)

Następnie zagralśmy wspólnie w kręgle i zjedliśmy przepyszny tort!

Darowizna-3

Podczas jednego z ostatnich dni w Szwajcarii, obchodziliśmy rocznicę igus® i materiału iglidur® w siedzibie igus® Szwajcaria. Jedną z głównych atrakcji było przekazanie darowizny 2 CHF (franki szwajcarskie) za każdy przejechany kilometr, a więc 3182 CHF.

Gilbert W. Giger (Dyrektor VEBO Genossenschaft) otrzymuje czek na 3182 CHF, który przekazał Lutz Alof (CEO igus® Schweiz GmbH)

igus® Szwajcaria  chciał wesprzeć lokalną organizację i znalazł VEBO w Oensingen. Jest to stowarzyszenie, które dba o ludzi niepełnosprawnych, prowadząć różnego rodzaju warsztaty np. z pakowania, montażu czy stolarki. Dzięki temu Ci ludzie mogą wykonywać prace, które nie byłyby normalnie możliwe.

Ponadto igus® Szwajcaria przekazał 30 kg ryżu, z okazji 30 lat materiału iglidur®, patrząc na fakt, że VEBO posiada własną stołówkę, aby zaspokoić pracowników.

Wszyscy z VEBO są szczęśliwi na spotkanie z samochodem iglidur® Urs Trösch (Dyrektor Działu Obsługi Klienta) odbiera czek od Lutz Alof

Uaktualnienie: Ostatecznie, okazało się, że przejechaliśmy jeszcze trochę kilometrów przez Szwajcarię – łącznie 1810 – igus® Szwajcaria zwiększył więc darowiznę do 4000 CHF.

Pozdrawiamy
Karl, Nils i Sandor

Darowizna-2

igus® przekazuje jeden Euro za każdy przejechany kilometr w każdym kraju. Poniżej darowizna od igus® Francja!

Thorsten Beitzel (MD igus® Francja) i Madame Cadic (APF Orly)

igus® Francja przekazał 5,658 Euro dla Stowarzyszenia “Paralysés de France (APF)”.  Jest to Francuskie Stowarzyszenie Osób Porażonych (APF − Association des Paralysés de France), stworzone w 1933 roku z inicjatywy czterech młodych osób z porażeniem dziecięcym, sprzeciwiających się wykluczeniu, którego padli ofiarą. 70 lat później stowarzyszenie wciąż toczy swoją walkę na rzecz pełnego włączenia osób będących w sytuacji niepełnosprawności i ich rodzin w społeczeństwo.

Dla nas była to wielka przyjemność poznać APF i zobaczyć uśmiech na ich twarzy.

Wszystkiego najlepszego!
Karl, Nils and Sandor

Darowizna-1

Pozwólcie, że wrócę jeszcze na chwilę do Austrii.

Pod koniec naszej podróży, igus® Austria świętował 50 rocznicę firmy igus®, w kinie w Regau. Bardzo ważnym punktem imprezy była darowizna w wysokości 1,600 Euro dla “46+1, Down Syndrom”.

Od lewej do prawej: Dieter Bencer (igus® Austria), Birgit Brunsteiner (46+1, Down Syndrom), Christoph Föttinger (igus® Austria).

“46+1, Down Syndrom” została założona w 2010 roku i wspiera rodziców i ich dotkniętych dzieci. Jednym z celów tej organizacji, jest zwiększanie świadomości społeczeństwa, ponieważ ludzie z Zespołem Downa, mają większe zdolności niż większość myśli.

Pozdrawiamy

Karl, Nils i Sandor

Darowizny dla dzieci potrzebujących

Spędziliśmy kilka dni w Holandii, widzieliśmy sporo aplikacji i przejechaliśmy kilkaset kilometrów. igus® Holandia i Elcee (sprzedawca łożysk iglidur®) przekazali darowiznę w wysokości 1 Euro za każdy przejechalny kilometr dla Opkikker. Jest to fundacja, która organizuje “Opkikkerdag” (dzień Opkikker). Dzień pełen przygód dla dzieci z przewlekłymi chorobami i ich rodzin.

Kolejna darowizna została przekazana już w igus® UK. Z pomocą burmistrza Northampton i jego żony, igus® UK przekazał 2,500 Euro dla Gosset Ward. Jest to oddział w głównym szpitalu w Northampton i specjalizuje się w intensywnej opiece noworodków, które potrzebują ścisłej opieki w pierwszych dniach ich życia.

Darowizny dla dzieci potrzebujących