Darowizna-5

Wróćmy na chwilę do Chorwacji. Po naszym dużym wydarzeniu z Hennlich, nadszedł czas na przekazanie darowizny dla Caritas Zagrebacke nadbiskupije w Zagrzebiu. Ivana i jej koledzy dbają o młode matki oraz dzieci, wspierając je we wszystkich aspektach życia. Pieniądze są tutaj bardzo istotne ponieważ nawet podstawowe rzeczy takie jak pieluchy są bardzo kosztowne. 6000 KN przekazaliśmy od Hennlich i igus®.

Ja, Paulo Braz (igus® Niemcy), Ivana Hemen (Caritas Zagrebacke nadbiskupije), Ivan Vugrin (Hennlich d.o.o.)

Trzymajcie się,
igus® i załoga “iglidur® on tour”

Chorwacja

W Belgradzie spędziliśmy dzień podczas pięknej pogody. Wieczorem czekała nas 360 km trasa do stolicy Chorwacji, Zagrzeb, gdzie czekała na nas konferencja prasowa wspołnie z naszym dystrybutorem Hennlich.

Witamy w Chorwacji, po 501 km przejechanych w Serbii.

Następnego dnia, Ivan Vugrin z Hennlich przedstawił firmę igus® oraz podróż iglidur® on tour klientom i dziennikarzom. Po czym wszyscy mieli szansę zapoznać się z naszymi produktami oraz otrzymać darmowe próbki.

Klienci odkrywają produkty igus®

Pytania i odpowiedzi

Konsultacja na miejscu

Wszyscy razem: igus®, iglidur® on tour i Hennlich

W końcu dotarliśmy do Zagrzebia, aby trochę pozwiedzać i poznać miasto. Pierwszy przystanek to plac Króla Tomisława. Pierwszy król chorwacki z 925 roku. W środku placu można zobaczyć pomnik postawiony na jego cześć.

Plac Króla Tomisława.

Następnie odwiedziliśmy katedrę. Jej wieże widać z daleka, ponieważ jest to najwyższy budynek w Chorwacji.


Główna katedra – Zagrzeb

Samochód iglidur® jeździ po modelu Zagrzebia.

Wieczorem opuściliśmy Chorwację z 416 km na liczniku i pojechaliśmy w kierunku Mariboru w Słowenii.


Jesteśmy gotowi na Słowenię!