Zdjęcia z trasy – Brazylia

Zaczeliśmy w Rio de Janeiro…

Następnie ruszyliśmy na południe w stronę Sao Paulo.

W Sao Paulo, zatrzymaliśmy się w biurze. Spotkaliśmy również busa, który towarzyszył nam w podróży.

Z Sao Paulo pojechaliśmy przez Santos do miejscowości Curitiba.

Kurytyba była jednym z miast, w których odbywały się Mistrzostwa Świata

Udało nam się wjechać na były stadion Mistrzostw Świata, gdzie większość krzesełek zawiera w swojej konstrukcji nasze łożyska iglidur (w sumie 240000).

 

12

Z Kurytyby ruszyliśmy jeszcze dalej na południe do Joinville, gdzie odwiedziliśmy słynną Akademię Baletu Bolszoj.

Stąd ruszyliśmy do “niemieckich miasteczek” Pomerode i Blumenau

Blumenau jest słynne z organizacji corocznie festiwalu Oktoberfest, który jest trzecim z największych na świecie.

Z Blumenau pojechaliśmy przez Florianapolis do Porto Alegre

 

Stąd udaliśmy się do przepięknych wodospadów w Foz do Iguacu.

 

Wielki finał w Sao Paulo

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa iglidur® w trasie w Brazylii. Po raz pierwszy konferencja była po, a nie przed podróżą. Wielu dziennikarzy pojawiło się, aby zobaczyć  samochód, który przejechał ich kraj w trzy togodnie, pokonując więcej niż 6000 kilometrów. Marcello Pimenta, country manager igus® Brazylia, powitał dziennikarzy i rozpoczął prezentację

Wielki finał w Sao Paulo

Kolejny występował Marcio Marques, produkt manager odpowiedzialny za łożyska w Brazylii. Marcio przedstawił szeroki asortyment produktów igus® oraz zastosowanie łożysk iglidur® w przemyśle motoryzacyjnym

Wielki finał w Sao Paulo.2 Wielki finał w Sao Paulo.3

Marcio również zwrócił uwagę dziennikarzy na kluczowy moment konferencji. Wprowadzenie samochodu!

Wielki finał w Sao Paulo.4

Ja opowiedziałem trochę o przeróbkach w aucie oraz o samej podróży.

Wielki finał w Sao Paulo.5

Na koniec, Marcello zwrócił uwagę na organizację charytatywną, która otrzymuje 1 Euro za każdy przejechany kilometr. Pieniądze przyczynią się do wyposażenia dziecięcego szpitala, który specjalizuje się w terapii nowotworów. Szpital powstał z inicjatywy dwóch rodziców, których dziecko zachorowało na raka. Musieli oni podróżować na zabiegi po całym kraju. Wkońcu znaleźli szpital, który koncetruje wszystkie zabiegi w jednym miejscu, tak że drogię podróże stały się zbędne

Wielki finał w Sao Paulo.6

Po chwili trwała ożywiona dyskusja

Wielki finał w Sao Paulo.7

Z tego miejsca, samochód pojechał prosto na lotnisko. Ja też wyjeżdzam i odezwę się z zimnej Alaski. Spedzimy dwa miesiące podróżując po całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Będę was informował

Sascha

Foz do Iguaçu

Z brazylijskiego centrum wina Bento Gonvalves, wyruszyliśmy do jednego z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Około 900 km oddzielało nas od przepięknych wodospadów w Foz do Iguaçu. Droga zajeła nam 17 godzin. Wyjechaliśmy o siódmej rano i dotarliśmy do hotelu o północy.

Foz do Iguaçu

Kilka razy zdażyło nam się skręcić nie tam gdzie trzeba, do tego mieliśmy naprawdę złą pogodę i stalismy w olbrzymich korkach. W pewnym momencie utknęliśmy tak że ponad godzinę staliśmy w całkowitym bezruchu.

Foz do Iguaçu.2

Co było męczące dla nas, nie było problemem dla łożysk w samochodzie. Są one odporne na bród i wodę i działały perfekcyjnie na ostatnich 28000km, więc 900km więcej w jeden dzień im nie zaszkodzi.

Foz do Iguaçu.3

Droga do wodospadów była kręta i prowadziła głównie przez lasy i góry. Podczas jazdy po takich drogach, dobrze jest mieć sprawny układ kierowniczy. Bezsmarowne łożyska iglidur® udowodniły swoją wydajność w wielu układach sterowniczych, w najróżniejszych modelach samochodów na świecie. Zapewniają płynny ruch nawet przy wysokich obciążeniach i zmiennych temperaturach.

Foz do Iguaçu.4

Jak zobaczyliśmy wodospady, to zapomnieliśmy o siedemnastu godzinach ciężkiej jazdy. Widok zapierał dech w piersi

Foz do Iguaçu.5

Widać tu połączenie piękna z ogromną silą natury

Foz do Iguaçu.6

To niesamowite ile wody przepływa tu w każdej sekundzie

Foz do Iguaçu.7

Wystarczy rzucić okiem na wielkość wodospadow, płynie tu więcej wody niż ze słynnej Niagary.

Foz do Iguaçu.8

Z jednego miejsca nie da się zobaczyć wszystkich wodospadów, bynajmniej nie z miejsca, w którym staliśmy. Rozciągają się w promieniu 2,7 kilometra i jest aż 275 spadków.

Foz do Iguaçu.9

Są one fascynujące dla ludzi już od pokoleń. Legenda mówi, że sam Bóg je stworzył. Mial zamiar poślubić kobietę, ale zobaczył ją uciekającą z kochankiem w kanu. Z wsciekłości pociął rzekę iguazu, stwarzając wodospady. Są one również granicą pomiędzy Brazylią, Argentyną i Paragwajem. W Parku Narodowym można zobaczyć wodospady z każdego z tych krajów. Byłem pod wrażeniem jak blisko można podejść

Foz do Iguaçu.10

W pewnym momencie jesteś otoczony przez kurtynę wody.

Foz do Iguaçu.11

Park Narodowy jest także domem dla dużej różnorodności zwierząt. Na przykład wszędzie po drodze można zobaczyć szopy.

Foz do Iguaçu.12

Jest ich naprawdę dużo.

Foz do Iguaçu.13

Nie mogliśmy dalej jechać samochodem, do wyboru była piesza wędrówka albo transport miejski. (w tych autobusach również są nasze łożyska iglidur w drzwiach: http://blog.igus.pl/Blogengine/pl/post/2014/07/24/Rio-Grande-do-Sul)

Foz do Iguaçu.14

W pobliżu jest arcydzieło inżynierii. Itaipu to wspólny projekt Paragwaju i Brazylii

Foz do Iguaçu.15

Po wejsciu na obiekt, jesteś na współnym terenie. Tama hydroelektrowni produkuje około siedemdziesiąt procent energii elektrycznej zużywanej w całym Paragwaju

Foz do Iguaçu.16

W 1994 roku American Society of Civil Engineers, uznała tamę Itaipu za jeden z siedmiu  współczesnych cudów świata.

Foz do Iguaçu.17

Aktualnie jesteśmy w drodzę powrotnej do Sao Paulo. Podróż po Brazylii dobiega końca. W poniedziałek, po konferencji prasowej, wyruszymy na Alaskę

Będę was informował

Sascha

Rio Grande do Sul

Opuściliśmy Santa Catarina i jesteśmy już w Rio Grande do Sul. Jest to stan najbardziej wysuniety na południe. Graniczy z Argentyną na zachodzie i Urugwajem na południu. Rio Grande de Sul jest sławne z niekończących się piaszczystych plaż, przedzielonych tylko ujściami dwóch wielki jezior

Rio Grande do Sul

Na jednym z tych jezior, leży stolica stanu i dom dla 1,5 miliona ludzi – Porto Alegre

Rio Grande do Sul.2

Porto Alegre to miasto o najwyższym standardzie życia w całej Ameryce Łacińskiej.

Odzwierciedla to także dobrze funkcjonujący system transportu publicznego. Na przykład na głównych ulicach, istnieją wyłącznie pasy dla autobusów. Zapewniają transport na czas nawet w godzinach szczytu. Jednym z producentów, który dostarcza autobusy miejskie, jest brazylijska firma MarcoPolo.

Rio Grande do Sul.3

MarcoPolo skupia sie na nadwoziach. Połowa ich produkcji znajduje się w Brazylii i jest exportowana do ponad szcześćdziesięciu krajów. Produkty igus stosują w systemie do drzwi, już około 1,5 roku.

Rio Grande do Sul.5

Nasze łożyska świetnie spełniają swoją rolę, więc inżynier planuje wyposażyć i inne części w iglidur. Docenia on wysoką jakość oraz długą żywotność produktów igus. W poniższym wywiadzie podkreśla również bezsmarnowność i ich przewagę nad konwencjonalnymi łożyskami.

https://youtu.be/0c2c1ZOTGsA

iglidur często stosuje się w łożyskowaniu zawiasów. Łożyska te nie tylko są bezobsługowe, ale także posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, są odporne na zabrudzenia i nie wiele kosztują.

Rio Grande do Sul.6

Częścia naszej wycieczki sa wizyty na uniwersytetach. Tutaj uczniowie mają okazję poznać nasze produkty. Ponadto dostają wsparcie jeśli chcą je wykorzystać

Rio Grande do Sul.7

igus oferuje wsparcie techniczne dla młodych inżynierów, program Y.E.S. zapewnia wsparcie naszych inżynierów oraz próbki naszych produktów, dla wszystkich który chcą badać, tworzyć i rozwijać (więcej na: http://www.igus.pl/YES)

Rio Grande do Sul.8

Porto Alegre było jednym z miast. w których rozgrywano Mistrzostwa Świata 2014. Po drodzę do naszego klienta, mijaliśmy stadion, który może pomieścić około 51 000 ludzi.

Rio Grande do Sul.9

Odbyło się tu pięć meczy (na przykład: Francja vs Honduras i Niemcy vs Algieria)

Rio Grande do Sul.10

Stadion jest położony obok jeziora, gdzie ludzie mogą się zrelaksować i ucieć o stresującego życia w mieście.

Rio Grande do Sul.11

Rio Grande do Sul.12

Porto Alegre jest mniejwięcej najbardziej położonym punktem naszej wycieczki. Będziemy mieli tylko krótki przystanek w Argentynie, a następnie udamy się w kierunku pięknych wodospadów do Foz do Iguacu. Obecnie jesteśmy w Bento Goncalves, mieście, ktore jest centrum włoskiej imigracji. To idzie w parze z tym, że stało się sławne jako stolica wina. Większość włoskich imigrantów poświeciło się produkcji winogron i wina.

Rio Grande do Sul.13

Niedługo opuszczamy miasto i wyruszamy w podróż

Będę was informował

Sascha

Niemiecka technologia w Brazylii

Brazylia jest jednym z najwiekszych producentów maszyn rolniczych na świecie. Każdego roku, zbiera się tu miliony ton soi, trzciny cukrowej, etanolu czy kawy

Niemiecka technologia w Brazylii

igus zwiększa wydajność maszyn rolniczych takich jak opryskiwacze, ciągniki itd. Zwłaszcza w tych maszynach, potrzeba rozwiązań, które radzą sobie w trudnych warunkach, takich jak brud, wstrząsy i wysokie obciążenia krawędziowe. Bezsmarowność i długa żywotność są równie ważne, więc łożyska igus to idealnie rozwiązanie do każdego rodzaju maszyn rolniczych (więcej informacji na: http://www.igus.pl/wpck/5156/agriculture)

Niemiecka technologia w Brazylii.2

Kuhn jest wiodącym producentem maszyn rolniczych. Firma powstała w 1828 roku i zatrudnia ponad 3000 pracowników

Niemiecka technologia w Brazylii.3

Kuhn wykorzystuje produkty igus w opryskiwaczach. Zobaczcie wywiad aby dowiedzieć się więcej

Wersja ENG

https://youtu.be/Zxi2CxSC7S4

Opuściliśmy Sao Paulo i kierujemy się na południe. Po drodze mijaliśmy miejscowość Curtiba, która ma około 1,7 miliona mieszkańców i jest największym miastem w południowej Brazylii. Curtiba była jednym z miast, w których były rozgrywane Mistrzostwa Świata FIFA. Tu odbyły się między innymi mecze Hiszpania vs Australia czy Ekwador vs Honduras

Niemiecka technologia w Brazylii.4

Stadion jest w stanie pomieścić 40 000 fanów. Tysiąc krzeseł, wyposażonych jest w bezsmarowne łożyska iglidur GLW.

Niemiecka technologia w Brazylii.5

Każde z nowych, białych krzeseł, zawiera sześć łożysk igus

Niemiecka technologia w Brazylii.6

iglidur GLW jest bardzo tanim, bezsmarownym rozwiązaniem do produkcji masowej. Głównie stosowanym w aplikacjach statycznych, gdize łożyska są w ruchu tylko od czasu do czasu (więcej informacji na: http://www.igus.de/iPro/iPro_02_0022_0000_PLpl.htm?c=PL&l=pl)

Niemiecka technologia w Brazylii.7

Większość ze starych siedzeń, będzie wkrótce zastępowana nowymi. W meczu plastik vs metal, plastik wychodzi na prowadzenie. Mieliśmy również okazję wjechać na boisko

Niemiecka technologia w Brazylii.8

Jeżeli znasz portugaliski, to polecamy ciekawy artykuł o drużynie piłkarskiej Atlético Paranaense http://www.atleticoparanaense.com/site/noticias/detalhe/34937/Carro-da-Igus-que-passar-por-30-pases-esteve-na-Arena.

Niemiecka technologia w Brazylii.9

Przed meczem  i po meczu, kibice mogli relaksować się w ogrodzie botanicznym

Niemiecka technologia w Brazylii.10 Niemiecka technologia w Brazylii.11

Z miejscowości Curtiba, wyruszyliśmy na południe do Joinville. Joinville, nie jest bardzo znanym miejscem, chyba że jesteś miłośnikiem baletu

Niemiecka technologia w Brazylii.12

Joinville to oddział słynnej akademii baletu Bolszoj w Moskwie.

Niemiecka technologia w Brazylii.13

Przyjeżdzają tu studenci z całej Ameryki Południowej. Szkoła przyjmuje około 40 z 500 zainteresowanych, opłaca zakwaterowanie oraz codzienne wydatki.

Niemiecka technologia w Brazylii.14

Joinville nie jest znana tylko ze szkoły baletu, ale także wyznacza początek części Brazylii, w której mieszka wielu Niemców

Niemiecka technologia w Brazylii.15

“Niemieccy Brazyliczycy” żyją w całym kraju, ale zdecydowana większość z nich mieszka na południe od Sao Paulo. Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie Niemieckie dialekty razem, to są oni drugim najczęściej używanym językiem w Brazylii. Brazylijski rząd przeprowadził w 2000 roku spiś ludności i okazało się, że około 12 milionów obywateli ma niemieckie korzenie. Pierwsi Niemcy osiedlili się tu już w 19 więku. Nieudana niemiecka rewolucja w 1848 roku, sprowokowała falę imigrantów. Wielu z nich przybyło do Santa catarina, gdzie założyli takie miasta jak Joinville, Pomerode czy Blumenau.

Niemiecka technologia w Brazylii.16

Obecnie, Pomerode jest uważane za najbardziej niemieckie miasto, około 50 procent mieszkańców mówi po niemiecku.

Niemiecka technologia w Brazylii.17

Niemiecki jest nadal pierwszym językiem, którego uczął się w szkołach. Również niemiecke tradycje są utrzymywane np Pommernfest

Niemiecka technologia w Brazylii.18

Niektórzy z mieszkańców mają krasnale ogrodowe w ogrodzie, co jest bardzo niemieckie. Także styl budowania domów jest niemiecki

Niemiecka technologia w Brazylii.19

Ten dom jest najstarszym w Pomerode, i został zbudowany w 1860 roku

Niemiecka technologia w Brazylii.20

Nie daleko z Pomerode, leży większe miasto Blumenau. Raz do roku “Deutsche Ville Park” jest miejscem dla trzeciego największego Oktoberfest na świecie

Niemiecka technologia w Brazylii.21 Niemiecka technologia w Brazylii.22

Zaprezentowaliśmy samochód na wjeździe. Ludzie byli ciekawi na temat wycieczki dookoła świata. Nawet księżniczki ostatniego Oktoberfest pokazały się na zdjęciu

Niemiecka technologia w Brazylii.23

Obecnie jesteśmy na trasie do Florianapolis. Trasa prowadzi wzdług wybrzeża, a po drodze mijaliśmy piekną plażę

Niemiecka technologia w Brazylii.24

będę was informował na bieżąco

Sascha