Pięknej Francji ciąg dalszy…

Na południu Francji, zaczęliśmy od wizyty u klienta, który produkuje wózki inwalidzkie. Udało nam się przeprowadzić krótki wywiad i dowiedzieć gdzie oraz dlaczego łożyska igus® są stosowane. Wideo jest w trakcie przygotowania i będzie dostępne wkrótce. Następnie odwiedziliśmy “Cité de l’espace”, czyli targi przemysłu lotniczego.


Mamy bilety na księżyc…

Pięknej Francji ciąg dalszy...… a to jest nasz transport!

W drodze do naszego hotelu w Castres, jechaliśmy przez Toulouse i oczywiście zatrzymaliśmy się aby zrobić zdjęcie przed siedzibą koncernu Airbus. Produkty igus® są wykorzystywane w przemyśle lotniczym ze względu na ich niską wagę i bezobsługowość, a dobrym przykładem jest zastosowanie przy regulacji foteli.

iglidur® można znaleźć w każdym samolocie.

Następnie odwiedziliśmy klienta, który zajmuje się układami napędowymi, gdzie zrobiliśmy prezentację na małym stoisku. Po wizycie wyrusziliśmy do Nîmes odwiedzić arenę.

Pięknej Francji ciąg dalszy...2Wszyscy są ciekawi i chcą wiedzieć co do zaoferowania ma igus®


Zatrzymaliśmy się w drodze do Nimes, aby cieszyć się górzystym krajobrazem południowej Francji.


Nasz samochód iglidur® przed areną w Nîmes. Wygląda ona trochę jak w Rzymie, z tym że jest mniejsza..

Po krętej podróży przez ciasne uliczki Nimes i kolejnych 2 godzinach jazdy w kierunku wybrzeża, dotarliśmy do naszego hotelu w Six Fours Les Plages.

Nie mieliśmy dużo czasu na odpoczynek, gdyż następny dzień zaczeliśmy od wizyty u naszego klienta, który projektuje prototypy do wytwarzania energi w sposób przyjazny dla środowiska. Po wizycie udaliśmy się do St. Tropez. Niestety padało tak mocno, że droga została zamknięta z powodu powodzi. Mimo wszystko, udało nam się obejrzeć cytadelę w St. Tropez i nacieszyć widokiem morza.

Nasze stoisko podczas wizyty u klienta.

Podziwiając widok na morze z parasolem igus®, który jest niezbędny w czasie ulewnego deszczu.

Blisko wody, ale było za zimno na kąpiel.

Mieliśmy długą, ale bezpieczną podróż. Teraz krótki odpoczynek a następnie zwiedzamy Monaco!

Karl

Darowizna-2

igus® przekazuje jeden Euro za każdy przejechany kilometr w każdym kraju. Poniżej darowizna od igus® Francja!

Thorsten Beitzel (MD igus® Francja) i Madame Cadic (APF Orly)

igus® Francja przekazał 5,658 Euro dla Stowarzyszenia “Paralysés de France (APF)”.  Jest to Francuskie Stowarzyszenie Osób Porażonych (APF − Association des Paralysés de France), stworzone w 1933 roku z inicjatywy czterech młodych osób z porażeniem dziecięcym, sprzeciwiających się wykluczeniu, którego padli ofiarą. 70 lat później stowarzyszenie wciąż toczy swoją walkę na rzecz pełnego włączenia osób będących w sytuacji niepełnosprawności i ich rodzin w społeczeństwo.

Dla nas była to wielka przyjemność poznać APF i zobaczyć uśmiech na ich twarzy.

Wszystkiego najlepszego!
Karl, Nils and Sandor

Bordeaux i Grand Éléphant

Dzień i noc w tym samym miejscu: Place de la Bourse, Bordeaux


dry-tech®-box po środku Miror d’eau. Jest to największe wodne zwierciadło na świecie.


Nocą, podziwialiśmy pięknie oświetlony budynek.

W Nantes, odwiedziliśmy “Les Machines De L’île” i słynnego “Grand Éléphant”. Jest to mechaniczne zwierze o wysokości 12m, zasilane przez 450 konny silnik. W związku z tym, 48 tonowy słoń, porusza się z prędkością 2 km/h. Ponadto pryska wodą z trąby, co jest świetną rozrywką dla dzieci.


dry-tech®-box na posłaniu, oby słoń nie pomyślał, że to przekąska….

Wspomnienia z Holandii

Po oficjalnym starcie naszej podróży z Kolonii – siedziby igus®, nadszedł czas na kolejny kraj na liście. Holandia!

Spędziliśmy 5 dni w tym małym kraju i przejechaliśmy przez niego kilka razy. Dlatego zebraliśmy ponad 1000 km na liczniku. Odwiedziliśmy wielu klientów i mogliśmy się przyjrzeć ich naprawdę imponującym aplikacjom. Udało nam się zrobić wiele wywiadów i nakręcić kilka filmów. Po otrzymaniu zgody od klientów, będziemy publikować jeden po drugim.

Oprócz pracy, mieliśmy trochę czasu aby zwiedzić takie miasta jak Rotterdam czy Amsterdam podczas dnia i nocy. Mieszkańcy Holandii są bardzo przyjaźni i otwarci. Amsterdam to nietypowe, tętniące życiem miasto z tysiącem rowerów, kawiarni, publicznych toalet i ulicą czerwonych latarni.

Kiedy dotarliśmy do Elcee, który jest sprzedawcą produktów igus®, samochód iglidur® został przywitany jak legenda Formuły Jeden. Pomarańczowy dym wszędzie!  Po południu, obyła się konferencja oraz impreza charytatywna i przekazanie czeku z darowizną w wysokości 2,000 Euro od igus® i Elcee dla Opkikker.

Pod koniec naszego pobytu, odwiedziliśmy stoisko igus® na targach Offshoe Energy w Amsterdamie, odkryliśmy ciekawy sektor przemysłu i poznaliśmy nowych kolegów.

Chcemy podziękować naszym kolegom i klientom za wsplaniale spędzony czas. Filmik podsumowuje naszą wyprawę. Bądzcie na bieżąco ze wszystkimi aplikacjami!

https://youtu.be/CYfDZAfriCQ

Pozdrawiamy

Karl, Nils, Sandor

Zdjęcie dnia!-45

Oprócz Wieży Eiffla, jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków we Francji jest Mont-Staint-Michel. Jest to skalista wyspa pływowa w Zatoce Wzgórza Świętego Michała (franc. Baie du Mont Saint-Michel), w południowo-zachodniej Normandii, połączona z kontynentalną Francją groblą długości 1800 metrów. Znajduje się ona na  liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.


dry-tech®-box i ja przed Mont-Saint-Michel.


Po zachodzie słońca, nadszedł czas na świetlne graffiti iglidur® 😉

Na marginesie, dzisiaj na liczniku mamy już ponad 60,000 km przejechanych podczas “iglidur w trasie”, a będzie ich jeszcze więcej!
Karl

Darowizna-1

Pozwólcie, że wrócę jeszcze na chwilę do Austrii.

Pod koniec naszej podróży, igus® Austria świętował 50 rocznicę firmy igus®, w kinie w Regau. Bardzo ważnym punktem imprezy była darowizna w wysokości 1,600 Euro dla “46+1, Down Syndrom”.

Od lewej do prawej: Dieter Bencer (igus® Austria), Birgit Brunsteiner (46+1, Down Syndrom), Christoph Föttinger (igus® Austria).

“46+1, Down Syndrom” została założona w 2010 roku i wspiera rodziców i ich dotkniętych dzieci. Jednym z celów tej organizacji, jest zwiększanie świadomości społeczeństwa, ponieważ ludzie z Zespołem Downa, mają większe zdolności niż większość myśli.

Pozdrawiamy

Karl, Nils i Sandor

Paryż

We Francji, spędziliśmy nasz pierwszy dzień w Paryżu, odwiedzając oczywiście słynną Wieżę Eiffla i ojca chrzestnego iglidur w trasie®

ParyżNasz samochód iglidur® w trasie odwiedził Wieżę Aiffla, która ma 324m wysokości i jest wykonana z żelaza. Niestety nie daliśmy rady wjechać na górę.

Paryż.2dry-tech®-box poza barierką spogląda na Parc Du Champ De Mars z wysokości 281m.

Paryż.3Spotkaliśmy ojca chrzestnego iglidur w trasie® – Sascha Laufenberg.

Na koniec dnia dotarliśmy do Katedry Notre-Dame, która została zbudowana w ciągu 182 lat (1163 – 1345) i może pomieścić maksymalnie 10,000 ludzi.

Paryż jest pięknym i tętniącym życiem miastem, ale nie za dużym aby zwiedzić je w jeden dzień. Niemniej jednak, warto tu przyjechać

Karl

Aplikacje – WP Performance Systems GmbH

Podczas naszego pobytu w Austrii, odwiedziliśmy dział zajmujący się projektowaniem amortyzatorów i ram – firmy WP Performance Systems GmbH.

Eksperci firmy WP Performance Systems GmbH i igus® Austria przy motocyklu wyścigowym najwyższej klasy.

Firma WP Performance Systems GmbH jest jedną z wiodących marek w dziedzinie zawieszeń motocyklowych na świecie. Fabryka w Munderfing w Austrii projektuje i dostarcza amortyzatory najwyższej jakości montowane seryjnie w takich motocyklach jak KTM, Husaberg, Husqvarna, BMW, SHERCO i innych.


Przekrój amortyzatora z łożyskami iglidur®

Sztywne połączenie pomiędzy rama, a kierownicą będzie przekazywać obciążenia bezpośrednio. Dlatego też jazda byłaby niewygodna, a częsci mogłyby się uszkodzić lub odszktałcić. Amortyzatory są używane aby zminimalizować drgania oraz wystepujące nagłe, duże obciążenia spowodowane jazdą w trudnym terenie na motocyklu, samochodem czy rowerem. Istnieje wiele sposobów projektowania zawieszeń w celu zmniejszenia drgań i obciążeń. Dawniej podejście zależało tylko od aplikacji, teraz na rozwiązania wysokiej klasy ma wpływ oczywiście i klient, który może dostosować zawieszenie do własnych potrzeb. Nie mniej jednak mechanizm jest mocowany pomiędzy ramą a układem kierowniczym i możemy go przybliżyć jako prosty mechanizm tłoka i łożyska. W związku z tym “pręt” wewnątrz tłoka musi być oparty na łożysku, aby zapewnić płynne ruchy.


Pierścienie tłokowe iglidur®. 

igus® oferuje pierścienie tłokowe iglidur®, które zostały zaprojektowane specjalnie dla mechanizmu pręta i tłoka. Jak widać na zdjęciu powyżej, pierścienie są szczelinowe i mogą być wprowadzane w “rowki” bez dalszego mocowania osiowego. Dlatego też, konstrukcja jest uproszczona, co umożliwia szybszą produkcję. Dodatkowo, oczywiście nie jest konieczne smarowanie.

Samochód iglidur® odwiedził WP Performance Systems GmbH, spędzając dużo czasu na ciekawych rozmowach.

W sumie, pierścienie tłokowe igus® pozwają zmniejszyć koszty, a zwiększyć żywotność dzięki specjalnej konstrukcji oraz materiału z jakiego zostały wykonane.

Chcieliśmy podziękować WP Performance Systems za ich gościnność i ciekawe rozmowy na temat różnych aplikacji.

Pozdrawiamy
igus® i załoga iglidur® w trasie

Page 8 of 19« First...678910...Last »