Rio de Janeiro

Z lata, w kierunku zimy. Wraz ze zmianą półkuli północnej na południową, zmieniliśmy też porę roku. Teoretycznie jest zima, ale ja tego nie czuję. Przynajmniej nie w Rio

Jest jakieś 30 stopni i moja twarz jest kompletnie spalona (mimo filtru 50tki). Łożyska w samochodzie lepiej znoszą tą temperaturę niż ja. Pracują idealnie mimo ciężkich warunków. Jedno z naszych łożysk – iglidur® X, nie ma problemów z temperaturą do 250*C ciągłej pracy.

Rio de Janeiro

Po tym jak odebraliśmy samochód z kontroli, bezpośrednio udaliśmy się w odwiedziny jednego z naszych ukochany klientów.

Położona na obrzeżach Rio fabryka obsługuje największe latyno-amerykańskie i brazylijskie telewizore. Produkują tam wszystkie urządzenia, które są potrzebne do programów telewizyjych, filmów itp. W krzesłach, których używają na koncertach, korzystają z naszego iglidur® PRT. Oceniający słuchają zawodników siedząc na krzesłach plecami do sceny tak aby nie widzieć występujących. Jeżeli spodoba się im wykon, naciskają przycisk a fotel się obraca w stronę zawodnika. Zupełnie jak w naszym Voice of Poland. Nasze łożysko PRT zapewnia gładki i wolny od hałasu ruch fotela podczas obracania.

Nie tylko gładki ruch jest zaletą, ale także to że wszystkie produkty od igus®, są bezobsługowe. Oceniający mogą obracać się do woli, a krzesła nie będą potrzebowały smarowania.

Fabryka tak jak główne części miasta znajduje się między górami

Jedną z najbardziej znany gór jest Pao de Acucar (Głowa Cukru), która wznosi się 396m nad portem

Jeśli nie chcesz iść po stromych schodach, możesz pojechać kolejką linową na szczyt, z którego roztacza się wspaniały widok na miasto.

Z Pao de Acucar możesz zobaczyć symbol Rio de Janeiro. Posąg Chrystusa, zlokalizowany na szczycie góry Corcovado (700m wysokości), odsłonięty w 1931r

Początkowo zubodwali 40 metrową statuę, na stulecie niepodległości Brazylii od Portugalii (1922r.) Ze względu na problemy finansowe, budowa potrwała jeszcze 9 lat

Czy wiesz, że jest więcej podobnych posągów? Na przykład inny pomnik Chrystusa w Lisbonie.

Odwiedziliśmy pomnik o zachodzie słońca. Kolory nieba były piękne i widok wspaniały.

Jako turysta w Rio, zauważam Brazylijskie pasje widocznie na pierwszy rzut oka. oczywiście jedną z nich jest piłka nożna (mamy przecież Mistrzostwa Świata). Bardzo dobrym miejscem na poczucie tego klimatu jest strefa kibica na plaży Copacabana.

Copacabana jest jedną z najbardziej znanych plaż na świecie. Jest długa na cztery kilometry i tak szeroka, że zbudowali cała strefę kibica na piasku i może ona pomieścić tysiąc gości.

Niemniej jednak, kiedy Brazylia gra, to i strefa kibica robi sie zamała, a impreza opanowuje całą plażę

Kolejną Brazylijską pasją jest Samba. W połowie, a także przed i po każdym meczu, Samba gra wszędzie. Poniższe zdjęcie to jedna z najsławniejszych szkół Samby – Mangueira

Szkoła znajduje się na brzegach Mangueira favela, dzielnica ta rozciąga się od szkoły Samby, do stadionu gdzie Niemcy pokonali Francję w zeszłym tygodniu

Favela to Portugalskie słowo na slumsy. Są one cześcią Rio tak jak Copacabana i Pao de Acucar. Często mieszkańcy Faveli są błędnie przedstawiane przez media. Zazwyczaj ukazywani są przestępcy, a nie normalnie żyjący ludzie. W 2010 roku rząd wprowadził kontrowersyjny program, który ma na celu dekryinalizację tych dzielnic przez wydalenie gangów i utworzenie posterunku policji

Rio de Janeiro to miasto o wielu obliczach i jest z pewnością jednym z najpiękniejszych na świecie.

Wkrótce wyjeżdżamy z Rio i będziemy kierować się na południe, aż dotrzemy do granicy z Argentyną.

Będę was informował

Sascha

Jeden kraj, jedna pasja

Samba, Caipirinha i piłka nożna. Większość ludzi kojarzy te słowa z Brazylii. Do tej pory, mogę powiedzieć, że nasi koledzy nie tańczyli Samby i nie pili Caipirinha całymi dniami. Co do piłki nożnej, OK, jest puchar świata i wszyscy w Brazylii od najmłodszych do najstarszych zwariowali na tym punkcie (ale pamiętamy Mistrzostwa świata w Niemczech. Każdy, nawet Ci nie zainteresowani piłką nożną, oglądali mistrzostwa). Mogłem doświadczyć tego wyjątkowego uczucia, brazylijskiej obsesji na punkcie piłki nożnej. Widać to w Sao Paulo

Page 16 of 19« First...10...1415161718...Last »