Santos

Sao Paulo jest centrum gospodarczym Brazylii, ale ma jeden problem. Nie ma bezpośredniego dostępu do morza. Wszystkie towary, które są wytwarzane w Sao Paulo i okolicach, są transportowane do Santos, najbliższego miasta portowego.

Chociaż Sao Paulo ma około czterdzieści razy więcej mieszkańców niż Santos (20 milionów vs 1/2 miliona), Santos odgrywa bardzo ważną rolę dla Sao Paulo. W 19 wieku, statki unikały dokowania w Santos, ze względu na żółtą gorączkę, która opanowała miasto. Obecnie co chwilę dokują tu statki, a były “port śmierci” jest największym w Ameryce Południowej. W sąsiedztwie portu, niezliczona liczba firm logistycznych dba o dużą część eksportu kawy na świecie, ale także stali, roby, samochodów, pomarańczy, bananów i bawełny. Ciężarówki przywożą kontenery, które są rozładowywane przez Reachstacker’y.

Aby podnoszenie było łatwiejsze, kierowca może wydłużyć teleskopowe ramie podnośnika.

Rozszerzanie ramion odbywa się przy użyciu dużej ilości smaru.

Smar może być już przeszłością dzięki samosmarującym płytom iglidur®. Te płyty mogą być umieszczone między szyną a obudową, aby zapewnić płynny i cichy ruch. Są dostępne w siedmiu grubościach i nie są tylko bezsmarowne ale kolejną ich zaletą jest odporność na chemikalia. Ponadto, mają dużą odporność na ścieranie i niską absorbcję wilgoci (po więcej informacji zapraszamy na http://www.igus.pl/wpck/9866/N13_9_2_Platten_neue_Groessen?playlistid=28)

Jeden z Reachstacker’ów zrobił swoje, teraz ogromne suwnice ładują kontenery na statki. Potrzebują one dużo energii, a wcelu zabezpieczenia przewodów przed ciężkimi warunkami atmosferyczynymi, igus® ofertuje e-prowadniki. Systemy zasilania igus®, są dobrą alternatywą dla szynoprzewodów i bębnów kablowych.

Pracują one w więcej niż 10.000 aplikacjach portowych. Niestety, nie byliśmy w stanie uzyskąć dostepu do portu, ale te żurawie w Korei Południowej (Busan) działają jak te w Santos

Santos jest nie tylko ważnym portem, ale także mekką turystów.

Jako, że łożyska w samochodzie nie mają problemu z wodą morską i brudnym środowiskiem, zabralismy auto na plażę.

W pobliżu jest wzgórze znane z zamiłowania do paralotni. Czasami niebo jest od nich pełne, aż dziwne, że nie zdeżają się ze sobą

Ze szczytu wzgórza, jest piękny widok na całe miasto.

Zaledwie godzinę drogi od Sao Paulo i pobliskiego Santos, jest małe miasto Guaruja. Można tam spotkać biały piasek na plaży, palmy, bary, słońce i poczuć się jak na Karaibach a nie w pobliżu największego brazylijskiego miasta.

Jest to naprawde ładne i spokojne miesce jesienią i zimą, natomiast w lecie na plaży jest pełno turystów

Obecnie jesteśmy w drodzę na południe. Obraliśmy tą samą droge co kibice Argentyny wracający z Pucharu Świata.

Będziemy was informować na bieżąco

Sascha

PS: Oglądaliśmy finał w Sao Paulo. Wszyscy Niemcy udali się do Rio na mecz, mimo to atmosfera dalej była świetna. Wielu Brazylijczyków również świętowało zwycięstwo Niemiec.

https://youtu.be/-rPZMymayyM

Zdjęcia dnia!

Jezioro w pobliżu Sao Paulo

Zdjęcia dnia!

Na brzegu morza Stantos, godzinę drogi od Sao Paulo

Zdjęcia dnia!.1

W poprzednim tygodniu, samochód był blisko Maracany, stadionie na którym Niemcy wygrali Puchar Świata!

Zdjęcia dnia!.2

Na plaży Garuja, tylko godzinę drogi od Sao Paulo

Zdjęcia dnia!.3

 

Sao Paulo

Opuściliśmy słoneczne Rio de Janeiro i jesteśmy spowrotem na kilka dni w Sao Paulo. Na początku tygodnia, będziemy ruszać w kierunku Argentyny. Im bardziej jedzie się na południe, tym ostrzejsza jest zima. Przy granicy, temperatury mogą być w okolicach zera. Zatrzymaliśmy się w Sao Paulo, które nie jest tylko najbardziej zatłoczoną metropolią w Ameryce Południowej (około 20 milionów mieszkańców) ale także centrum ekonomicznym Brazyli (Brazylia jest obecnie siódmą najsilniejszą potęgą gospodarczą na świecie wg. PKB).

Na naszej drodze z Rio do Sao Paulo, spędziliśmy jedną noc w Penedo. Przez przypadek, odkryliśmy, że wioska jest jakby Fińską kolonią. Większość budynków raczej wyglądają jak skandynawskie, a nie brazylijskie.

Najwyrażniej, niektórzy Niemcy też tu żyją. Przynajmniej możemy cieszyć się daniami kuchni niemieckiej i piwem Cosa do Fritz.

Duży VAN który nam towarzyszy, przewozi także mobilną wystawę

Rozstawiamy ją w jakieś 5 minut, dla każdego klienta, aby zaprezentować szeroką gamę produktów igus

Na przedmieściach Sao Paul jest centrala EATON na Amerykę Południową.

Eaton jest globalnym graczem i głównym producentem skrzyń biegów.

EATON opierają się w swoich projektach na naszych łożyskach iglidur. Na wizycie, mieliśmy szanse porozmawiać z wiodącym inżynierem, który używa produktów igus od ponad 8 lat. Główną zaletą dla niego jest wysoka odporność na zużycie oraz niskie koszta, co wyróżnia nas z tłumu. Sprawdźcie wywiad aby dowiedzieć się więcej:

https://youtu.be/PSKJjlM076M

Kolejnym globalnym graczem, który polega na produktach igus w konstrukcji wycieraczek samochodowych oraz przepustnic od wielu lat, jest tradycyjna niemiecka firma Bosch

To są dwie aplikacje, które mamy u siebie w samochodzie. Łożyska iglidur zapewniają sprawne i ciche ruchy wycieraczek oraz działanie przepustnicy od ponad 25.000km

Jak przystało na centrum gospodarcze Brazylii, wielu naszych klientów znajduje się w mieście lub na obrzeżach. Niemniej jednak możemy poświęcić trochę czasu na zwiedzanie. Sao Paulo jest jednym z najważniejszych centrum finansowych na południowej półkuli.

W jego centrum znajduje się słynna Paulista Avenue.

Ulicę wyróżnia duża ilość instytucji finansowych i kulturalnych. Można tu spotkać ludzi z calego świata, Włochów, Portugalczyków, Japończyków, Hiszpanów, Libijczyków i Arabów.

W pobliżu znajduje się sławna katedra. Do jej budowy użyto ponad 800 ton rzadkich gatunków marmuru. Wystrój jej wnętrza nawiązuje do flory (ananasy) i fauny brazylijskiej (pancerniki).

Jeżeli chcemy spojrzeć z góry na część finansową, oraz inne części miasta, warto wspiąć się na jeden z najwyższych budynków. The Italy  building, to jedyne miejsce dla turystów, który oferuje darmowe wejście widokowe.

Jeśli masz ochotę uciec na trochę z ruchliwego centrum i zatłoczonego miasta w godzinach szczytów, możesz odwiedzić jeden z kilkudziesięcu parków, które są jak zielona oaza w oceanie budynków

Jedziemy dalej na południe, będziemy was informować na bieżąco

Sascha

Zdjęcie dnia!-20

Jesteśmy spowrotem w biurze (w pobliżu Sao Paulo). Podczas następnych dni będziemy odkrywać pobliskie rejony, a następnie ruszymy na południe. Jak tylko dotarliśmy do biura, nasi koledzy wyszli zobaczyć samochód, a w raz z nimi dwóch dziennikarzy z lokalnej gazety, którzy byli zainteresowani naszą wyprawą i zadali nam kilka pytań.

Karnawał w Rio de Janeiro

Raz w roku, zazwyczaj w lutym, w Rio de Janeiro odbywa się największy karnawał na świecie. Każdego dnia jest około dwa miliony ludzi na ulicach. Wielką atrakcją jest parada szkół samby, a w niej piękne tancerki, niezwykłe dekoracje i gorąca Samba

Szkoły samby rywalizują ze sobą nie tylko w tańcu, ale również w grze na bębnach, prezencji w kostiumach etc. Parada dochodzi tylko do jednej z ulic i jeśli chcesz iść dalej to trzeba zakupić bilet. Dla tych którym się to nie uda, kamery nagrywają wszystko. Niektóre z nich są sterowane zdalnie i mogą poruszać się kilkaset metrów wzdłuż parady. Na zdjęciu poniżej widać szyny na kamery.

Ta szyna jest wyposażona w 320 metrowy, niski kosztowo system DryLin®, zapewniający sprawny i cichy ruch kamery

DryLin® WS 28 daje gwarancję, że kamera nie zatrzyma się, pędząc z prędkością do 60km/h. Kanały telewizyjne polegają na naszym systemie od czterech lat. Mimo ciężkich warunków pracy, opadów deszczu, słońca i bardzo wysokiej wilgotności, nadal działa perfekcyjnie.

Przykład wykorzystania szyny DryLin® W w sliderze

 

Page 15 of 19« First...10...1314151617...Last »