Aplikacja – Robotic Drilling Systems

W Robotic Drilling Systems, mieliśmy okazję zobaczyć przyszłość wydobywania paliw kopalnianych. Norweska firma z siedzibą w Sandnes, opracowała serię robotów, które pomagają w tym przedsięwzięciu. Zwykle segmenty wydobywane są za pomocą rąk, a jest to spory ciężar. Z pomocą przychodzą właśnie roboty elektryczne, które są silniejsze i mogą przeprowadzić proces wydobycia.

Aplikacja - Robotic Drilling SystemsA Zrobotyzowany system podczas pracy testowej: segmenty po lewej stronie. Robot bierze jeden z nich, obraca i ustawia w odpowiedniej pozycji. readychains® wewnątrz robota, biorą udział przy każdym ruchu.

Ruchy robota realizowane są w siedmiu osiach, które muszą współpracować ze sobą, aby uzyskać doskonałą motorykę. Pięć różnych rozmiarów e-prowadników od igus®, odgrywa znaczną rolę przy płynnej pracy.

Robot może też robić inne rzeczy: na przykład tutaj został wykorzystany do uchwycenia dry-tech® box’a z łożyskami igus®.

Inżynierowie z Robotic Drilling Systems wybrali readychains® od igus® z trzech powodów: pracują niezawodnie, są dostępne w różnych rozmiarach i mogą zostać bardzo szybko zamontowane. Ready. Chain. Go!


Zdjęcie grupowe z samochodem: pracownicy Robotic Drilling Systems i załoga “iglidur® on tour”. Robot z dry-tech® box’em w tle.

Chcieliśmy podziękować Robotic Drilling Systems za życzliwe przyjęcie nas, a w szczególności Orjan H. Larsen za poświęcony nam czas.

Pozdrawiamy,
igus® i załoga “iglidur® on tour”

Turyn

Kolejny przystanek to Narodowe muzeum samochodów w Turynie. Zrobiliśmy sobie zdjęcie i udaliśmy się na Politechnikę w Turynie.

Przed narodowym muzeum samochodów w Turynie

Zespół H2politO przywitał nas, a my przygotowaliśmy nasze stoisko. Opowiedzieli nam trochę o swoich hybrydowych i elektrycznych samochodach, które mają niską wagę, my natomiast przekazaliśmy informację na temat aplikacji igus® do branży samochodowej.

Samochody, które korzystają z produktów najwyższej jakości.

Studenci i profesorowie dołączyli do nas, aby dowiedzieć się więcej o produktach igus®.

Poznajcie dry-tech®-box

Drużyna H2politO z Politechniki w Turynie.

Spędziliśmy wspaniały dzień ze studentami, a następnie ruszyliśmy do kolejnego dużego miasta we Włoszech – Mediolan. Nasz samochód iglidur® będzie częścią wystawy, podczas gdy my będziemy na konferencji prasowej.

Włoska winnica

Jeden z kolejnych przystanków to “Cantina Ceretto” – Alba. Po wprowadzeniu na temat wina, jego fermentacji i produkcji, wzięliśmy udział w degustacji.

4 różne wina dla każdego

Piękne miejsce, gdzie rosną winogrona.

Widok na pola winogron

Nie prowadźcie po alkoholu!

Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy spróbować lokalnego wina i oczywiście kupiliśmy kilka butelek dla naszych rodzin w kraju. Po południu odwiedziliśmy klienta, który produkuje maszyny do napełniania butelek, a następnie udaliśmy się do hotelu w Poirino.

Wspomnienia ze Szwajcarii

Ostatni kraj w Europie, który odwiedziliśmy w 2014r to Szwajcaria. Spędziliśmy tam tylko tydzień, ale mieliśmy naprawdę wiele ciekawych wizyt, spotkań z klientami, aplikacji, widzieliśmy wiele zabytków i oczywiście wzięliśmy udział w niesamowitej konferencji prasowej w Schilthorn w Lauterbrunnen. Chciemy podziękować wszystkim z igus® Szwajcaria, za wielką gościnność i piekną podróż po pagórkowatym krajobrazie kraju sera i czekolady.

Mam nadzieje, je jeszcze się spotkamy?!
Karl, Nils i Sandor.

https://youtu.be/IGIlu56S9cU

Rzym

Budzik dzwoni. Dzień dobry, witamy w Rzymie! Zdecydowaliśmy się zostawić nasz samochód iglidur® na parkingu i wziąć ze sobą dry-tech®-box’a na zwiedzanie miasta. Wypożyczyliśmy rowery żeby się szybciej przemieszczać.

Rzym
Słońce świeci, zaczynamy naszą trasę

Na początek Bazylika Świętego Piotra, która znajduje się w Watykanie – słynne miejsce dla pielgrzymów oraz dom Papieża.

Plac Świętego Piotra

Oczywiście, że weszliśmy do wnętrza bazyliki, ale jeżeli się tam wybieracie to przygotujcie się na długie kolejki. Ludzie mówią, że potrzeba paru godzin aby dostać się do środka i próbują sprzedać “szybki bilet”. Nie słuchajcie ich bo to po prostu kłamstwo. Nam powiedzieli, że wejście zajmie nam około dwie godziny, ale nasza włoska koleżanka Chiara spytała policjanta, który powiedział, że nie zajmie nam to więcej niż pół godziny. To była prawda, a nasza kolejka było długa na 100 metrów…

Rzym.2Dotarliśmy na szczyt, po 551 schodach

Podziwiamy widoki zza metalowych barierek

Wewnątrz Bazyliki Świętego Piotra. Zapiera dech w piersi.. Tak przy okazji… litery które są pod okrągłymi obrazami mają prawie 2 metry…

Spędzliśmy tu dwie godziny, a i tak nie widzieliśmy wszystkiego. Niemniej jednak mieliśmy jeszcze wiele punktów na naszej liście jak np…

Zamek Świętego Anioła, albo….


Panteon

Po obiedzie zdecydowaliśmy się wybrać na lody. Znaleźliśmy sklep ze 150 różnymi smakami i nie mogliśmy się powstrzymać przed dużą porcją…

Mniamm mniam mniam

Później znaleźliśmy dowód na to, że łożyska iglidur® są lekkie.

Uliczny artysta i igus® zgadzają się kolorami

Niestety, Fontanta di Trevi była w budowie i będzie ąż do jesieni tego roku. W związku z tym, zdecydowaliśmy się na nasz ostatni przystanek, idąc za wskazówką sprzed sklepu rowerowego “Jeśli tam pójdziesz, zobaczysz całe miasto”.

Część Rzymu, wraz z Placem Weneckim w tle.

Widok był świetny, wróciliśmy więc do wypożyczalni oddać rowery. To był naprawdę ciekawy dzień. Jest tu jeszcze wiele do zobaczenia i na pewno tu wrócimy…

PS: Chcieliśmy Ci podziękować Chiara, za to że byłaś naszym przewodnikiem po Rzymie. Grazie!

Zdjęcie dnia!-50

Na koniec tygodnia, opuściliśmy Perugie, a naszym następnym celem był – Rzym! Wcześniej jednak złożyliśmy krótką wizytę w Asyżu i Orvieto, gdzie odwiedziliśmy miejsce narodzin świętego Franciszka, który założył zakon franciszkanów w 1208 roku. Bazylika św. Franciszka znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Panorama Asyżu z Bazyliką św. Franciszka po lewej.

Orvieto to piękne stare miasto z wąskimi uliczkami i imponującą katedrą. Jej fasada to dzieło sztuki religijnych konstrukcji.

Katedra w Orvieto, która jest znana z naprzemiennych czarnych i białych poziomych pasów.

Do Rzymu przyjechaliśmy wieczorem, akurat w godzinach szczytu. Niemniej jednak, podjechaliśmy pod Koloseum, które jest największym amfiteatrem na świecie.

Korki pod Koloseum.

dry-tech®-box w popularnym miejscu do robienia zdjęć.

Ostatecznie pojechaliśmy do hotelu, zjedliśmy kolację i poszliśmy spać, ponieważ rano mieliśmy wielki dzień.

Aplikacja – Alu Design

Daliśmy sobie odrobinę komfortu w Alu Design & Services w Kristiansand. Jest to Norweska firma, specjalizująca się w projektowaniu i konstrukcji krzeseł operatorskich. To właśnie z tych krzeseł, operatorzy sterują ogromnymi dźwigami, samolotami, statkami czy nawet ratują świat, tak jak w ostatniej części filmu Transformers. W “Age Of Extinction”, Mark Wahlberg siedział na “MH OCH 300”, najbardziej znanym krześle firmy Alu Design’s.


Wysokiej klasy rozwiązanie od Alu Design & Services z Norwegii. Konstrukcja jest wystarczająco dobra dla Hollywood.

Wszystkie krzesła, które opuszczają fabrykę, muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie komfortu, jakości i wyglądu. Wszystko musi być doskonałe. To było imponujące, gdy dowiedzieliśmy się, że niektóre modele mają aż 16 przycisków tylko po to aby optymalnie wyregulować pozycję siedzenia. Łatwość obsługi jest koniecznością. “Reszta elementów krzesła jest zawsze budowana wokół miejsca na kubek kawy” – powiedział nam pracownik z przymrużeniem oka.

Podwozie w seryjnym modelu: szczegółowo widzimy na górnym zdjęciu w ramce. Zdjęcie na środku pokazuje dwa e-prowadniki, które prowadzą przewody do aparatury. Ponadto jest jeszcze jeden e-prowadnik osadzony w podłodze, który umożliwia ruchy horyzontalne.

W większości przypadków, Alu Design dostarcza swoim klientom krzesła, jednak okablowanie to już oddzielna sprawa. Podwozie powinno być stabilne i niezawodne jak to tylko możliwe i odnosi się to również do e-prowadników igus®, które często w tych konstrukcjach są stosowane. Według montażysty, są wytrzymałe, łatwe w montażu i dobrze wykonują swoją pracę.

W wielu miejscach gdzie realizowany jest ruch, potrzeba e-prowadników aby przewody nie zostały przełamane lub uszkodzone, nie ważne w jakiej pozycji się znajdują. W zależności od charakterystyki pracy, często potrzebna jest też odporność na wilgoć i brud. Biorąc pod uwagę te aspekty, zdecydowano się wybrać e-prowadniki igus®.

Krzesło czyli gwiazda na tym zdjęciu grupowym, oraz pracownicy Alu Design & Services, ASI Automatikk (dystrybutor produktów igus® w Norwegii) i załoga “iglidur® on tour”.

Chcielibyśmy podziękować Alu Design & Services za gościnność i ciekawe doświadczenia. Słowo “krzesło” nabrało dla nas zupełnie nowego znaczenia.

Wszystkiego dobrego,
igus® i załoga “iglidur® on tour”

Perugia

We wtorek opuściliśmy wschodnie wybrzeże i Pesaro, aby dostać się do Perugii. Ponadto, odwiedziliśmy dwóch klientów z branży motoryzacyjnej.

Ostatni przystanek na wschodnim wybrzeżu – Sirolo

Wiosna nadchodzi!

Do Perugii nie da się dojechać bezpośrednio samochodem, dlatego musieliśmy zostawić nasz samochód iglidur® na parkingu i wsiąść w Minimetrò.

Łapiemy Minimetrò

W centrum miasta, trafiliśmy na Fontannę Maggiore, która ma więcej niż 700 lat.

Główna fontanna w Perugii.

Jako że było już późno, zdecydowaliśmy się odwiedzić jeden z punktów widokowych aby podziwiać zachód słońca nad Perugią.

Rozświetlona Perugia.

Po spróbowaniu typowego dania “Pasta con tartufo” (makaron z lokalną truflą), ruszyliśmy do hotelu w pobliżu miasta.

Ferrari

Kolejny dzień w oparciu o samochody, ponieważ odwiedziliśmy dwóch klientów z branży motoryzacyjnej, a następnie pojechaliśmy do muzeum Ferrari w Maranello.

Wejdźmy do środka

Wydajność wysokiej klasy.

Na koniec wycieczki po muzeum, zobaczyliśmy symulator, gdzie można się poczuć jak podczas jazdy formułą Ferrari. Zgadnijcie co znaleźliśmy w środku?!

drylin®, igubal® i specjalne łożysko iglidur® wewnątrz symulatora Ferrari.

W pobliżu muzeum jest kilka garaży, gdzie można wypożyczyć Ferrari. Zaparkowaliśmy nasz samochód iglidur® pomiędzy, ponieważ używamy tych samych komponentów wysokiej klasy!

Wilk w owczej skórze.

Wieczorem pojechaliśmy do Zola Predosa.