Przegląd aplikacji – Radpak

Pierwszym przystankiem na naszej drodze przez Polskę była firma Radpak z Włocławka, która specjalizuje się w produkcji maszyn pakujących i została założona przez Tadeusza Radzanowskiego w 1991. Firma oferuje indywidualnie dostosowane kompleksowe rozwiązania, od systemu kontroli do pakowania i paletyzacji. Szerokie zaplecze maszyn w firmie Radpak daje duże możliwości. Akurat jak przyjechaliśmy, maszyna była szykowana na dostarczenie do USA.

Radpak opiera swoje projekty o produkty igus®. Na zdjęciu możemy zobaczyć e-prowadniki przewodów oraz łożyska przegubowe igubal®.

Udział w międzynarodowych targach, przyniósł firmie Radpak klientów z całego świata. Wielu z nich zdecydowało się na zakup ze względu na korzystne ceny i bezkompromisową jakość oferowaną przez polskie przedsiębiorstwa. Sprzedaż na cały świat wymaga elementów bezawaryjnych i bezobsługowych, dlatego Radpak korzysta z produktów igus®.

spojrzenie na podwójną szynę z wózkami drylin® W.

W przypadku maszyn pakujących liczy się ilość zapakowanych produktów w jak najkrótszym czasie. e-prowadniki chronią linię pakującą przed uszkodzeniem i wydłużają jej żywotność. Łożyska stojakowe z serii igubal® wspierają śrubę, i przy współpracy z łożyskami liniowymi drylin®, możliwa jest regulacja do różnych rozmiarów produktu. Np. kostka mydła jest najpierw pakowana pojedynczo, następnie w dużych ilościach w kolejne opakowanie. Czasami te czynności są wykonywane na różnych maszynach.

Pracownicy firmy Radpak oraz załoga iglidur® on tour. Maszyna pakująca za nami, wkrótce rozpocznie podróż do USA.

Dziękujemy za niezapomniane popołudniowe doświadczenie oraz za przepyszną waniliowo orzechową kawę.

Pozdrawiamy

igus® i załoga “iglidur® on tour”