Jedziemy do Portugalii

Post navigation

Z Manresy, pojechaliśmy na południowe wybrzeże Hiszpanii do Marbelli. Po drodze odwiedziliśmy kilku klientów, droga była długa, następny dzień już trochę spokojniejszy ale zaraz czekała nas trasa do Portugalii. Na początku zatrzymaliśmy się na plaży w Marbelli, aby zrobić zdjęcie i trochę popływać.

Przy plaży – Marbella

Sandor i ja ściągnęliśmy buty aby sprawdzić temperaturę morza. Nils zdecydował się od razu wejść do wody. 30°C, więc był to świetny moment na chwilę relaksu.

Opalamy się.

Niemniej jednak, trzeba było ruszać dalej. Pojechaliśmy do Sewilli i odwiedziliśmy trzeci co do wielkości na świecie kościół, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Katedra w Sewilli

Po kilku Tapas w lokalnej restauracji, kontynuowaliśmy naszą podróż do Lagoas na południu Portugalii.

Słonecznie żegnamy się z Hiszpanią ale tylko na tydzień.

Po 2028 km dotarliśmy do Portugalii. Dziękujemy igus® Hiszpania za pierwszą część podróży przez ten ciekawy kraj i do zobaczenia za tydzień.

Południe Portugalii “Algarve”.

Portugalio Witaj!