Zdjęcia z weekendu!-2

iglidur® w trasie pozuje przed jednym z największych muzeów sztuki w Stanach Zjednoczonych – Philadephia Museum of Art. To muzeum jest też znane z serii filmów “Rocky”. Po tych schodach, Sylwester Stalone biegał trenując przed walką z niepokonanym mistrzem wagi ciężkiej Apollo Creed. Tak jak iglidur® w trasie, Rocky został wystawiony na próbę siły i wytrzymałości. Na końcu zostaje mistrzem wagi ciężkiej, a nasz mistrzowski samochód własnie przejechał 37.000 mil w zaledwie osiem miesięcy!

łożyska ślizgowe igus® są wyjątkowo odporne na warunki atmosferyczne. Dziś udowadniały swoje właściwości pod wodospadem Niagara

Zobaczcie kto został zaproszony na zbieranie jabłek w miejscowym sadzie! iglidur® w trasie oczywiście

iglidur® w trasie przekracza granice! Z Michigan do Ontario, Kanada

Spójrzmy kilka dni wstecz jak iglidur w trasie® przekroczył granicę USA/Kanada.

Po opuszczeniu Chicago udaliśmy się do Kalamazoo, Michigan, gdzie przejechaliśmy 10,000-czną mile w Ameryce Północnej. Wyruszyliśmy z Anchorage na Alasce z 25,000 milami na liczniku i w zaledwie 6 tygodni było już 35,000 mil! Czas leci szybko podczas jazdy samochodem iglidur® po kraju

iglidur w trasie® – pierwszy dzień w Ameryce Północnej na Alasce. Samochód jeszcze nie wiedział, że zrobi 10,000 mil w sześć tygodni.

W Michigan, odwiedziliśmy wielu klientów z niezwykle szerokiej gamy branż. iglidur w trasie® odwiedził klientów, który używają produktów igus® min. w łóżkach medycznych, spawarkach i zastosowaniach motoryzacyjnych!

Łożyska iglidur® są wykorzystywane w wielu zastosowaniach w naszym aucie oraz w milionach samochodów wytwarzanych każdego roku, jak również w samym procesie produkcji!

e-prowadniki kablowe od igus® są wykorzystywane w szerokiej gamie aplikacji, w tym na robotach w fabrykach samochodów. Dzięki nim prowadzenie przewodów jest bezpieczne, a system Triflex® umożliwia ruch w wielu osiach, cały czas chroniąc przewody.

Grupa produktowa łożysk liniowych drylin®, też znajduje szerokie zastosowanie w zakładach produkcyjnych. Tak jak łożyska iglidur®, są również bezsmarowne, dzięki czemu są niezawodnym i czystym rozwiązaniem. W związku z tym że nie wymagają smarowania, są odporne na brud i kurz, a w przeciwieństwie do tradycyjnych łożysk kulkowych, zanieczyszczenia nie zwiększają wpsółczynniku tarcia.

Nasz samochód mimo tak wielu różnych branż, zawsze jest ciepło witany na wizytach.

Klienci zą zawsze zaintrygowani ile miejsca jest w samochodzie i zawsze się zaskakują jak dużo jest go na nogi.

Z Michigan, iglidur w trasie® wyruszył na północ do Detroit gdzie przekroczył Ambassador Bridge do Kanady. Most jest prywatną własnością miliardera Manuela Moroun. Przez ten most przechodzi więcej niż 25% całej wymiany towarowej między USA ,a Kanadą.


Celnicy na granicy byli zaciekawieni inicjatywą iglidur w trasie®, dopytywali się gdzie był już samochód i gdzie jeszcze zawita. Zabrali od nas naklejki w kształcie samochodu aby przypominały im o śledzeniu bloga!

Kiedy iglidur® w trasie wjechał do Kanady po raz drugi,mogliśmy zobaczyć Kanadę z trochę innej strony. Spodziewaliśmy się, że natkniemy się na bizony i góry, a trafiliśmy na dziesiątki turbin wiatrowych. Jedynym zwierzęciem, które spotkaliśmy był piżmak!

W Kanadzie odwiedziliśmy jeszcze kilku klientów, razem z kolegami z igus® USA oraz igus® Kanada. Z wykwalifikowanymi pracownikami z całej Ameryki Północnej czuliśmy się trochę jak na zjeździe rodzinnym!

Po kilku wspaniałych wizytach, mogliśmy wyruszyć z powrotem do Detroit, gdzie mieliśmy trochę czasu na zwiedzanie.

W Detroit, podjechaliśmy pod pomnik boksera Joe Louis – znanego jako “The Fist”. Ten słynny bokser, jest uważany z jednego z najwybitniejszych bokserów wagi ciężkiej w historii.

Po długiej międzynarodowej podróży, iglidur® w trasie ruszył na południe w kierunku Cleveland Ohio, gdzie spotkaliśmy się z prasą, która śledzi naszą wyprawę od początku!

Szukajcie nas na drodze 😉

Kayla

Zdjęcie dnia!-33

igus® dry-tech® box odwiedził pomnik Abrahama Lincolna w trakcie objazdu po Washington’ie. Ten narodowy pomnik został zbudowany na cześć 16 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Architektem był Henry Bacon a rzeźbiarzem Daniel Chester French. Statua jest umieszczona w budynku przypominającym grecką dorycką świątynie i również w tym budynku odbyły się dwa słynne przemówienia Licolna, Gettysburg Address i Inaugural Address.

Zdjęcie dnia!-32

Karolina Północna jest znana jako “Światowa stolica mebli”. Zaczęło się w 1890 roku, kiedy otworzono tu 6 fabryk mebli, a dzisiaj wielu producentów nazywa to miejsce swoim domem. Samochód iglidur®, po drodze do Richmond, trafił na kilka mebli niestandardowych wymiarów!

 

Zdjęcie dnia!-31

W Nashville, nasze auto iglidur® zaparkowało przed budynkiem “Grand Ole Opry”. Grand Ole Opry to amerykańska audycja radiowa country nadawana w każdą sobotę z Nashville przez radio WSM. Jest to najważniejsza radiowa audycja country na świecie i jednocześnie najstarsza nadawana nieprzerwanie audycja radiowa w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz została wyemitowana 28 listopada 1925.

Wisconsin

Pierwszy przystanek w Wisconsin to Milwaukee, największe miasto w stanie zajmujące 31 miejsce w rankingu popularności. W Milwaukee znajduje się dużo ciekawych miejsc…centrum sztuki, piękne jezioro Michigan, Miller Park Baseball – boisko drużyny Brewers, Targ, oraz wiele restauracji i barów.

Odwiedziliśmy muzeum, Targ, i przejechaliśmy wzdłuż jeziora Michigan. Na targu można kupić ręcznie wykonane przedmioty oraz spotkać ulicznych artystów, a muzyka grana na żywo sprawia, że zakupy stają się przyjemniejsze.

Centrum Milwaukee; kanał w towarzystwie barów i restauracji

Założyciele marketu, czerpali inspirację z Pike’s Place – marketu w Seattle (gdzie byliśmy kilka tygodni temu)

Samochód pozował na tle jeziora Michigan, jednego z pięciu Wielkich Jezior w Ameryce Północnej

Zatrzymaliśmy się w hotelu Pfister, ocenianego jako jeden z 10 najlepszych hoteli w kraju. Właścicielem jest Guido Pfister i jego syn Charles, który wydał na hotel 1 milion dolarów, a otwarcie odbyło się w 1893r. Obecnie posiada największą kolekcję sztuki wiktoriańskiej na świecie.

Przed hotelem

Wnętrze jest niesamowite. Drzwi skrzypią otwarte i można naprawdę poczuć obecność duchów za rogiem. Było wiele zgłoszeń od gości na ten temat, ale mówi się  że duch Charles’a Pfister’a żyje w dobrych relacjach z ludźmi i personelem.

Nasze auto było smutne, że musi opuścić Milwaukee i nawiedzony hotel, ale nadszedł czas aby ruszyć na północ i odwiedzić klientów w Appleton

Przed Appleton, zatrzymaliśmy się u producenta myjni, który korzysta z naszych systemów zasilania. Wraz z przesuwaniem myjni, e-prowadniki prowadzą przewody w bezpieczny sposób, bez możliwości zaplątania się. Auto iglidur® wzięło kąpiel i wyjechało czyste na magazyn.

 e-prowadnik pracuje ciężko aby umyć Samochód iglidur®


Ze względu na ich odporność na chemikalia, łożyska iglidur® mogą pracować z nawozami, które są powrzechnie stosowane w rolnictwie oraz są odporne na bród i kurz, zapychający tradycyjne łożyska kulkowe.

Dzięki, że jesteście z nami

Kayla

Zdjęcie dnia!-29

Samochód iglidur® zaprzyjaźnił się z Fordem GTX1, który też jest unikatowym samochodem tak jak samochód iglidur®. Jest to 21 z 28 wyprodukowanych takich aut na świecie. Przyśpieszenie od 0-100km/h to tylko 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna to ponad 320km/h. Mamy więc dwa unikatowe samochody, które wiedzą jak wyróżniać się w tłumie 😉