Zdjęcia z trasy

Zaczeliśmy w Tokyo

Zdjęcia z trasyZdjęcia z trasy.1

…gdzie wzieliśmy udział w wystawie motoryzacyjnej

Zdjęcia z trasy.2

…a także w tradycyjnym festiwalu

Zdjęcia z trasy.3

…zanim zaczeliśmy zwiedzanie największego miasta na ziemi

Zdjęcia z trasy.4 Zdjęcia z trasy.5

również udaliśmy się do niemieckiej abasady

Zdjęcia z trasy.6 Zdjęcia z trasy.7

Jeden członek ambasady nawet wygłosił przemówienie na konferencji prasowej ..

Zdjęcia z trasy.8

przemówił też Kenny, country manager z igus Japonia

Zdjęcia z trasy.9 Zdjęcia z trasy.10

Bezpośrednio po konferencji, udaliśmy do Isesaki ….

Zdjęcia z trasy.11 Zdjęcia z trasy.12

… skąd udaliśmy się na zachodnie wybrzeże.

Zdjęcia z trasy.13 Zdjęcia z trasy.14 Zdjęcia z trasy.15 Zdjęcia z trasy.16 Zdjęcia z trasy.18 Zdjęcia z trasy.19

Potem pojechaliśmy na południe do Kioto …

Zdjęcia z trasy.20 Zdjęcia z trasy.21 Zdjęcia z trasy.22 Zdjęcia z trasy.23 Zdjęcia z trasy.24

… skąd udaliśmy się do Osaki …

Zdjęcia z trasy.25

… i Hiroszimy.

Zdjęcia z trasy.26 Zdjęcia z trasy.27 Zdjęcia z trasy.28

Z Hiroszimy kontynuowaliśmy na południe, aż dotarliśmy Mt. Aso., Największego czynnego wulkanu w Japonii.

Zdjęcia z trasy.29 Zdjęcia z trasy.30 Zdjęcia z trasy.31 Zdjęcia z trasy.32 Zdjęcia z trasy.33

Z Mount Aso pojechaliśmy ponownie na północ do nadmorskiego miasta Nagoya.

Zdjęcia z trasy.34 Zdjęcia z trasy.35

Z Nagoi kontynuowaliśmy na północ od słynnej góry Fuji …

Zdjęcia z trasy.36 Zdjęcia z trasy.37 Zdjęcia z trasy.38 Zdjęcia z trasy.39 Zdjęcia z trasy.40 Zdjęcia z trasy.41 Zdjęcia z trasy.42 Zdjęcia z trasy.43

Stamtąd udaliśmy się prosto do Sendai, gdzie otrzymaliśmy darowiznę.

Zdjęcia z trasy.44 Zdjęcia z trasy.45

Z Sendai udaliśmy się z powrotem w kierunku Tokio. Po drodze zajechaliśmy do fabryki żeby się pożegnać

Zdjęcia z trasy.46

Pożegnanie z Azją!

Podróż po Azji dobiega końca. Korzystając z okazji chcę powiedzieć “adigato gozaimasu” moim kolegom z Japonii, którzy okazali mi wielką gościnność i wsparcie. To była świetna wycieczka.

Zanim jednak ruszymy do Brazylii, igus Japonia żegna nas odpowiednio.

https://youtu.be/JnvwySwyVzw

Droga do Tokyo, skąd samochód zostanie przetransportowany do innej części świata,

Na koniec jeszcze dwa ciekawe zdjęcia z podróży

Indie – Jaipur

Oraz Chiny, a dokładniej klasztor Shaolin

następnym razem skontaktujemy się z Wami już z Brazylii.

Do usłyszenia

Sascha

Żegnaj Japonio

W ciągu ostatnich trzech tygodni zwiedziliśmy główne regiony Japonii. Przejechaliśmy około 1300 kilometrów na południe, aż dotarliśmy do Mount Aso, największego czynnego wulkanu w Japonii. Stamtąd przejechaliśmy około 1700km spowrotem na północ. Jeżeli dodamy do tego codzienną jazdę, łączna trasa to jakieś 5200km. Przejechanie tej trasy, było dla naszych łożysk tak proste jak wcześniejsze 17000km 🙂

Podczas jazdy ma północ, mineliśmy prefekturę Miyagi. Miyagi jest na północ od Tokio i trafiło na czołówki gazet w 2011 roku, kiedy Tsunami zniszczyło dużą częśc wybrzeża. Ishinomaki było jednym ze zniszczonych miast. W pobliżu moża, około 80% budynków zostało zniszczonych.